(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)【100個入り】

銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,500円 ~ 5,376円  特別価格 
税込価格
1,650円 ~ 5,914円  特別価格 

銅線用絶縁被覆付圧着端子です。【特長】・裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定した...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定32件の候補があります。

Loading...

商品情報

銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

寸法図(V型)

寸法図(V型)

単位:mm

呼び標準色φd2BLFφDlt電線抱合容量(参考)適合工具
単線mm燃線mm2AWG
1.25V1.25-22.35.5174.753.39.50.80.57

1.44
0.25

1.65
22-163D
34

AC-5ND
(3号ヘッド)
V1.25-3(RAA1.25-3)3.3
V1.25-F36.618.65.85
V1.25-FS35.818.25
V1.25-L3820.87.3
V1.25-S3.53.85.5174.75
V1.25-3.5(RAA1.25-3.5)6.618.65.85
V1.25-FS3.55.818.25
V1.25-4(RAA1.25-4)4.4820.87.3
V1.25-F46.618.65.85
V1.25-5(RAA1.25-5)5.4820.87.3
V1.25-66.612259.5
V1.25-88.6
V1.25-1010.713.630.514.2
(注意)
  • 各部の寸法は予告なく変更することがあります。
  • UL, CSA登録工具は、パッケージの説明書をご覧ください。
  • 絶縁体の色は、赤、青、黄、透明、白、黒、緑があります。
  • 絶縁体の材質は塩化ビニル(最高使用温度75度)です。
  • UL, CSA登録品は記号がYAVになります。
    ()内はJIS型番です。

型番リスト

型番
内径(φ)
外径(mm)
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁被覆(色)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.3
5.5
17
22~16

1パック

100個入り

1,500( 1,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.3
5.5
17
22~16
[その他] 黒

1パック

100個入り

2,324( 2,556円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.3
5.5
17
22~16

1パック

100個入り

1,727( 1,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.3
5.5
17
22~16

1パック

100個入り

2,336( 2,570円 )

5日目

3.3
5.5
17
22~16

1パック

100個入り

1,676( 1,844円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.3
5.5
17
22~16
[その他] 黒

1パック

100個入り

1,963( 2,159円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.8
6.6
18.6
22~16

1パック

100個入り

1,960( 2,156円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.8
6.6
18.6
22~16

1パック

100個入り

2,339円

1,871

( 2,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.4
8
20.8
22~16

1パック

100個入り

1,965( 2,162円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.4
8
20.8
22~16

1パック

100個入り

2,358( 2,594円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.4
8
20.8
22~16
透明

1パック

100個入り

1,973( 2,170円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.4
8
20.8
22~16

1パック

100個入り

2,330( 2,563円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.6
12
25
22~16

1パック

100個入り

3,418( 3,760円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.6
12
25
22~16

1パック

100個入り

3,702( 4,072円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.6
12
25
22~16

1パック

100個入り

3,233( 3,556円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.4
6.6
18.6
22~16

1パック

100個入り

1,895( 2,085円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.4
6.6
18.6
22~16

1パック

100個入り

1,974( 2,171円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.4
6.6
18.6
22~16

1パック

100個入り

2,325( 2,558円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.4
6.6
18.6
22~16
[その他] 黒

1パック

100個入り

2,326( 2,559円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.4
6.6
18.6
22~16

1パック

100個入り

2,329( 2,562円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.8
5.5
17
22~16

1パック

100個入り

2,327( 2,560円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.4
8.5
21
16~14

1パック

100個入り

2,177( 2,395円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.4
8.5
21
16~14

1パック

100個入り

2,177( 2,395円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.4
9.5
21.7
16~14

1パック

100個入り

2,177( 2,395円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.6
12
26.3
16~14

1パック

100個入り

3,152( 3,467円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.6
12
26.3
16~14

1パック

100個入り

3,157( 3,473円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.4
6.6
20.1
16~14

1パック

100個入り

2,167( 2,384円 )

5日目

4.4
6.6
18.1
16~14

1パック

100個入り

2,555( 2,811円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.4
8.5
21
16~14

1パック

100個入り

2,168( 2,385円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.4
9.5
27.4
12~10

1パック

100個入り

3,807( 4,188円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.4
9.5
27.4
12~10

1パック

100個入り

3,785( 4,164円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8.6
15
36
12~10

1パック

100個入り

5,376( 5,914円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

銅線用絶縁被覆付圧着端子です。
【特長】
・裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
・絶縁体の形状によりV型、BT型があり、厚皮膜の電線を圧着する場合、BT型をご使用下さい。
・圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
・絶縁体の材質は塩化ビニルで最高使用温度75度です。
【用途】
・電線接続に使用します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

      銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 丸型/Y型

      銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 丸型/Y型

        絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

        絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

          絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

          絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

            銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型シリーズ)

            銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型シリーズ)

              差込形接続端子 187シリーズ

              差込形接続端子 187シリーズ

                ビニル絶縁付棒状端子(F形・ストレート形)

                ビニル絶縁付棒状端子(F形・ストレート形)

                  銅線用裸圧着端子旗形端子

                  銅線用裸圧着端子旗形端子

                    銅線用裸圧着端子(R形) 丸形

                    銅線用裸圧着端子(R形) 丸形

                      絶縁被覆付閉端接続子(CE型)

                      絶縁被覆付閉端接続子(CE型)

                        銅線用絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

                        銅線用絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

                          フェルール絶縁カラー無し

                          フェルール絶縁カラー無し

                            メーカー 冨士端子工業 冨士端子工業 冨士端子工業 冨士端子工業 冨士端子工業 冨士端子工業 ニチフ端子工業 日本圧着端子製造 大同端子製造 ニチフ端子工業 冨士端子工業 ニチフ端子工業 ワゴ
                            通常価格 1,500円 1,203円 1,450円 1,560円 2,213円 2,159円 1,738円 14円 4,483円 681円 940円 1,128円 7円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 - 差込型接続子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 絶縁付差込接続子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子
                            形状 丸型 丸型 - Y型 Y型 - 差込型 棒型 旗型 丸型 閉端型 棒型 フェルール
                            絶縁部素材 ビニル ビニル - ビニル ビニル - - - - - ナイロン - -
                            最高使用温度(℃) 75 75 - 75 75 - - - - - 105 - -
                            絶縁体形状 V型 BT型 - V型 BT型 - - - - - - - -

                            銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            ハーネス試作
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/01
                            圧着端子はメーカーや種類がたくさんありますが、ミスミは選定がし易く目的に合った製品を簡単に見つけることが出来るため、主に試作時によく利用させて頂いております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            結線用に
                            評価 5.0満足度:5.02017/09/27
                            丸端は、そこそこの数を使うので、コスパがよいのがうれしいです。M3.5とM4のスリムタイプを使うことが多いですが、絶縁もついているし、今まで不具合もなく、かつ安いので、すごく助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました