(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)【100個入り】

銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,203円 ~ 2,516円  特別価格 
税込価格
1,323円 ~ 2,768円  特別価格 

銅線用絶縁被覆付圧着端子です。【特長】・裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定した...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

寸法図(BT型)

寸法図(BT型)

単位:mm

呼び標準色φd2 BL FφDlt電線抱合容量(参考)適合工具
単線mm撚線mm2AWG
5.5BT5.5-33.39.527.48.356.514.30.81.82~2.892.63~6.6412-105
AC-5ND
(5号ヘッド)
BT5.5-S38.026.38.0
BT5.5-SS37.025.8
BT5.5-3.53.89.527.48.35
BT5.5-S3.58.026.38.0
BT5.5-SS3.57.025.8
BT5.5-4(RBA5.5-4)4.49.527.48.35
BT5.5-S48.026.38.0
BT5.5-SS47.025.8
BT5.5-5(RBA5.5-5)5.49.527.48.35
BT5.5-S58.026.38.0
BT5.5-6(RBA5.5-6)6.61233.112.8
BT5.5-S613.330.89.85
BT5.5-SS69.527.48.35
BT5.5-8(RBA5.5-8)8.6153614.2
BT5.5-S813.330.89.85
BT5.5-SS81233.112.8
BT5.5-10(RBA5.5-10)10.7153614.2
BT5.5-1213.219.240.316.4
BT5.5-1415.23255.825.5
BT5.5-1617.2
BT5.5-1819.2
BT5.5-2021.2
(注意)
  • 各部の寸法は予告なく変更することがあります。
  • UL, CSA登録工具は、パッケージの説明書をご覧ください。
  • 絶縁体の色は、赤、青、黄、透明、白、黒、緑があります。ただし、BT0.5は黄のみです。
  • 絶縁体の材質は塩化ビニル(最高使用温度75度)です。
  • UL, CSA登録品は記号がRBVになります。
  • ()内はJIS型番です。
  • △はUL, CSA登録品ではありません。

型番リスト

型番
内径(φ)
外径(mm)
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁被覆(色)
寸法(B)(mm)
寸法(φd2)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.9
4.3
16.4
22~20
5.2
3.2

1パック

100個入り

2,011( 2,212円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.9
4.3
19
22~20
6.6
3.7

1パック

100個入り

2,008( 2,209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.9
4.3
19
22~20
6.6
4.3

1パック

100個入り

1,931( 2,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
5.6
18.6
22~16
5.8
3.8

1パック

100個入り

1,252( 1,377円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
5.6
18.6
22~16
5.8
3.8

1パック

100個入り

1,254円

877

( 965円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
5.6
18.25
22~16
5.8
3.8

1パック

100個入り

1,251( 1,376円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.7
6.3
20.1
16~14
6.6
3.8

1パック

100個入り

1,251( 1,376円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.7
6.3
21
16~14
8.5
4.4

1パック

100個入り

1,203( 1,323円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.5
8.1
26.3
12~10
8
4.4

1パック

100個入り

2,516( 2,768円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

銅線用絶縁被覆付圧着端子です。
【特長】
・裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用します。
・絶縁体の電線挿入部が拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
【用途】
・電線接続に使用します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

    JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

    JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M6, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

      JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

      JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

        絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

        絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

          銅線用絶縁被覆付圧着端子TGV(R形)丸形【50~100個入り】

          銅線用絶縁被覆付圧着端子TGV(R形)丸形【50~100個入り】

            TE 丸形圧着端子(スタッド径:M6/青/PIDG/16→14AWG)

            TE 丸形圧着端子(スタッド径:M6/青/PIDG/16→14AWG)

              リング・タン端子

              リング・タン端子

                JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 1.25シリーズ

                JST 非絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M3 1.25シリーズ

                  TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/赤/22→16AWG/21.8mm)

                  TE 絶縁 丸形圧着端子(スタッド径:M5/赤/22→16AWG/21.8mm)

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RBV形)

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RBV形)

                      銅線用裸圧着端子(R形) 丸形

                      銅線用裸圧着端子(R形) 丸形

                        耐熱端子(R形)丸形

                        耐熱端子(R形)丸形

                          丸形端子(R形)

                          丸形端子(R形)

                            メーカー 冨士端子工業 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 冨士端子工業 ニチフ端子工業 TE Connectivity TE Connectivity 日本圧着端子製造 TE Connectivity 大同端子製造 ニチフ端子工業 ニチフ端子工業 日本圧着端子製造
                            通常価格 1,203円 42円 33円 2,213円 1,592円 80円 283円 6,174円 211円 1,497円 681円 10,362円 9円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 - - 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 - 絶縁付圧着端子 - - 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子
                            形状 丸型 - - Y型 丸型 - リング・タン - - 丸型 丸型 丸型 丸型
                            絶縁部素材 ビニル - - ビニル ポリ塩化ビニル - ビニル - - ビニル - - -
                            最高使用温度(℃) 75 - - 75 - - - - - - - - -
                            絶縁体形状 BT型 - - BT型 - - - - - - - - -

                            銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            配線時の端末処理
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/07
                            使うときは少量(10個程度)なので、内径φ3.5はロット単位での販売がおおいので、100個単位での販売がありがたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました