先開型裸圧着端子。 【特長】・高純度の銅条・銅板より製造されるY型裸タイプ。 ...
寸法図
呼び | d2 | B | L | F | E | φD | φd1 | t | 電線抱合容量(参考) | 適合工具 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単線mm | 撚線mm2 | AWG | |||||||||||
0.5 | 0.5-Y3△ | 3.2 | 5.2 | 12.4 | 5.8 | 4.0 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 0.51~0.81 | 0.2~0.5 | 22-20 | 1M05 |
0.5-Y3.5△ | 3.7 | 6.6 | 14 | 6.7 | |||||||||
0.5-Y4△ | 4.3 | ||||||||||||
1.25 | 1.25-YAS3 | 3.3 | 5.8 | 15 | 5.8 | 4.5 | 3.4 | 1.7 | 0.75 | 0.57~1.44 | 0.25~1.65 | 22-16 | 1M05 ミニ12 5N18 AC-5ND (1号ヘッド) |
1.25-YS3△ | 13.2 | ||||||||||||
1.25-YASS3.5 | 3.7 | 5.7 | 15 | 6.0 | |||||||||
1.25-YAS3.5 | 6.4 | ||||||||||||
1.25-YS3.5△ | 5.7 | 13.2 | |||||||||||
1.25-Y3.5 | 7.4 | 13.8 | 5.8 | ||||||||||
1.25-YASS4 | 4.3 | 6.4 | 15 | 6.0 | |||||||||
1.25-YAS4 | 6.8 | 5.8 | |||||||||||
1.25-YA4 | 8.0 | ||||||||||||
1.25-YAS5 | 5.3 | 7.8 | 6.3 | ||||||||||
1.25-YAS6 | 6.4 | 11.0 | 19.5 | 8.6 | |||||||||
2 | 2-YAS3 | 3.3 | 5.8 | 16 | 6.5 | 5.0 | 4.2 | 2.3 | 0.8 | 1.14~1.82 | 1.04~2.63 | 16-14 | ミニ12 5N18 214A AC-5ND (1号ヘッド) |
2-YASS3.5 | 3.7 | 5.7 | |||||||||||
2-YAS3.5 | 6.4 | ||||||||||||
2-YASS4 | 4.3 | ||||||||||||
2-YAS4 | 6.8 | ||||||||||||
2-YA4 | 8.0 | ||||||||||||
2-YAS5 | 5.3 | 8.1 | 6.6 | ||||||||||
2-YAS6 | 6.4 | 11 | 20 | 6.8 | |||||||||
3.5 | 3.5-YAS4 | 4.3 | 8.0 | 18 | 7.3 | 6.3 | 5.0 | 3.0 | 0.95 | 2 | 2.63~4.6 | 12 | 5N18 214A AC-5ND (1号ヘッド) |
3.5-YAS5 | 5.3 | ||||||||||||
3.5-YAS6 | 6.4 | 12 | 22 | 9.0 | |||||||||
5.5 | 5.5-YAS4 | 4.3 | 7.3 | 19 | 7.4 | 6.5 | 5.6 | 3.4 | 0.95 | 1.82~2.89 | 2.63~6.64 | 12-10 | |
5.5-YAS5 | 5.3 | 8.3 | 6.9 | ||||||||||
5.5-YAS6 | 6.4 | 12 | 25.5 | 12.3 | |||||||||
8 | 8-YAS5△ | 5.3 | 10.9 | 27 | 11.5 | 8.1 | 7.1 | 4.5 | 1.2 | 2.89~3.65 | 6.64~10.52 | 8 | 5N18 214A |
8-YAS6△ | 6.4 |
注意
型番 |
内径(φ) |
外径(mm) |
全長(mm) |
適合電線サイズ(AWG) |
寸法(d2)(mm) |
寸法(B)(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
1.1
|
2.1
|
12.4
|
22~20
|
3.2
|
5.2
| 10 | 1パック 100個入り | 934円(
1,027円
) | 5日目 | |
1.1
|
2.1
|
14
|
22~20
|
3.7
|
6.6
| 10 | 1パック 100個入り | 934円(
1,027円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1.1
|
2.1
|
14
|
22~20
|
4.3
|
6.6
| 10 | 1パック 100個入り | 934円(
1,027円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1.7
|
3.4
|
13.8
|
22~16
|
3.7
|
7.4
| 10 | 1パック 100個入り | 929円(
1,022円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1.7
|
3.4
|
15
|
22~16
|
4.3
|
8
| 10 | 1パック 100個入り | 929円(
1,022円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1.7
|
3.4
|
15
|
22~16
|
3.3
|
5.8
| 10 | 1パック 100個入り | 929円(
1,022円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1.7
|
3.4
|
15
|
22~16
|
3.7
|
6.4
| 10 | 1パック 100個入り | 929円(
1,022円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1.7
|
3.4
|
15
|
22~16
|
4.3
|
6.8
| 10 | 1パック 100個入り | 929円(
1,022円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1.7
|
3.4
|
15
|
22~16
|
5.3
|
7.8
| 10 | 1パック 100個入り | 929円 418円 ( 460円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1.7
|
3.4
|
19.5
|
22~16
|
6.4
|
11.0
| 10 | 1パック 100個入り | 1,532円(
1,685円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1.7
|
3.4
|
15
|
22~16
|
3.7
|
5.7
| 10 | 1パック 100個入り | 929円(
1,022円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1.7
|
3.4
|
15
|
22~16
|
4.3
|
6.4
| 10 | 1パック 100個入り | 929円(
1,022円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1.7
|
3.4
|
13.2
|
22~16
|
3.3
|
5.8
| 10 | 1パック 100個入り | 929円(
1,022円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
1.7
|
3.4
|
13.2
|
22~16
|
3.7
|
5.7
| 10 | 1パック 100個入り | 929円(
1,022円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2.3
|
4.2
|
16
|
16~14
|
4.3
|
8
| 10 | 1パック 100個入り | 980円(
1,078円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2.3
|
4.2
|
16
|
16~14
|
3.3
|
5.8
| 10 | 1パック 100個入り | 980円(
1,078円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2.3
|
4.2
|
16
|
16~14
|
3.7
|
6.4
| 10 | 1パック 100個入り | 1,029円(
1,132円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2.3
|
4.2
|
16
|
16~14
|
4.3
|
6.8
| 10 | 1パック 100個入り | 980円(
1,078円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2.3
|
4.2
|
16
|
16~14
|
5.3
|
8.1
| 10 | 1パック 100個入り | 980円(
1,078円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2.3
|
4.2
|
20
|
16~14
|
6.4
|
11.0
| 10 | 1パック 100個入り | 1,756円(
1,932円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2.3
|
4.2
|
16
|
16~14
|
3.7
|
5.7
| 10 | 1パック 100個入り | 1,028円(
1,131円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
2.3
|
4.2
|
16
|
16~14
|
4.3
|
6.4
| 10 | 1パック 100個入り | 980円(
1,078円
) | 5日目 | |
3
|
5
|
18
|
12
|
4.3
|
8
| 10 | 1パック 100個入り | 2,308円 1,154円 ( 1,269円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
5
|
18
|
12
|
5.3
|
8
| 10 | 1パック 100個入り | 2,308円(
2,539円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3
|
5
|
22
|
12
|
6.4
|
12
| 10 | 1パック 100個入り | 3,300円(
3,630円
) | 10日目 | |
3.4
|
5.6
|
19
|
12~10
|
4.3
|
7.3
| 10 | 1パック 100個入り | 2,919円(
3,211円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3.4
|
5.6
|
19
|
12~10
|
5.3
|
8.3
| 10 | 1パック 100個入り | 2,308円 1,154円 ( 1,269円 ) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
3.4
|
5.6
|
25.5
|
12~10
|
6.4
|
12
| 10 | 1パック 100個入り | 3,429円(
3,772円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
4.5
|
7.1
|
27
|
8
|
5.3
|
10.9
| 10 | 1パック 100個入り | 4,544円(
4,998円
) | 15日目 | |
4.5
|
7.1
|
27
|
8
|
6.4
|
10.9
| 10 | 1パック 100個入り | 4,544円(
4,998円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
先開型裸圧着端子。
【特長】
・高純度の銅条・銅板より製造されるY型裸タイプ。
【用途】
・電線接続に便利。