(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)
  • 数量スライド割引

絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)【100個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
962円 ~ 2,110円
税込価格
1,058円 ~ 2,321円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
絶縁被覆付先開型圧着端子。
【特長】
・Y型裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用。
・絶縁体の材質は塩化ビニルで最高使用温度75度。
【用途】
・電線接続。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【一部商品取扱終了情報】在庫無くなり次第、一部商品はミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    温度センサに使っています
    評価 4.0満足度:4.02019/11/26
    当社では温度センサのリード線末端部に、この圧着端子[V1.25-YAS3(アカ),V1.25-YAS3(シロ)]を圧着して使っています。お客様のご指定でV型とBT型のどちらを使うか使い分けています。専用工具で圧着するとキレイに圧着ができ、圧着後も問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    制御盤内の配線に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/07/15
    ケーブルの用途によって色分けをしているのでたくさんの色を選べるのは非常に助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

      銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

      銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

        絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

        絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

          銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型シリーズ)

          銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型シリーズ)

            リング・タン端子

            リング・タン端子

              絶縁被覆付閉端接続子(CE型)

              絶縁被覆付閉端接続子(CE型)

                銅線用裸圧着端子旗形端子

                銅線用裸圧着端子旗形端子

                  ビニル絶縁付棒状端子(F形・ストレート形)

                  ビニル絶縁付棒状端子(F形・ストレート形)

                    裸圧着端子 丸形端子(R形)

                    裸圧着端子 丸形端子(R形)

                      ニッケル端子(NHR型)

                      ニッケル端子(NHR型)

                        絶縁被覆付圧着接続子 絶縁付タブ・オン接続子

                        絶縁被覆付圧着接続子 絶縁付タブ・オン接続子

                          絶縁被覆付差込型圧着端子

                          絶縁被覆付差込型圧着端子

                            メーカー 冨士端子工業 冨士端子工業 冨士端子工業 冨士端子工業 冨士端子工業 TE Connectivity 冨士端子工業 大同端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 冨士端子工業 日本圧着端子製造 冨士端子工業
                            通常価格 962円 1,316円 912円 1,392円 1,316円 283円 1,174円 4,483円 14円 1,494円 6,109円 26円 932円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 - 絶縁付圧着端子 絶縁付差込接続子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 差込型接続子 絶縁付差込接続子
                            形状 Y型 丸型 丸型 Y型 - リング・タン 閉端型 旗型 棒型 - 丸型 差込型 棒型
                            絶縁部素材 ビニル ビニル ビニル ビニル - ビニル ナイロン - - - - - -
                            最高使用温度(℃) 75 75 75 75 - - 105 - - - 400 - -
                            絶縁体形状 V型 BT型 V型 BT型 - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。