(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)【100個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
1,392円 ~ 2,068円
税込価格
1,531円 ~ 2,275円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
絶縁被覆付先開型圧着端子。
【特長】
・Y型裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用。
・BT型は絶縁体の電線挿入部が広く、厚被膜の電線も挿入が容易。
【用途】
・ 電線接続。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    電気の配線
    評価 5.0満足度:5.02021/11/25
    電気の端子の接続に使用しました。不自由なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    温度センサに使用
    評価 4.0満足度:4.02019/11/26
    温度センサのリード線末端部に、この圧着端子[BT1.25-YAS4(アカ),BT1.25-YAS4(シロ)]を圧着して使っています。お客様のご指定でBT型とV型のどちらを使うか使い分けています。専用工具で圧着するとキレイに圧着ができ、圧着後も問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    スピ−カ−端子の接続固定
    評価 5.0満足度:5.02019/03/05
    スピ−カ−からの配線をアンプの裏面の端子に接続固定する為に購入しましたが先端の開度が丁度良くて使い勝手がよかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

絶縁被覆付先開型圧着端子(BT型)

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

      絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

      絶縁被覆付先開型圧着端子(V型)

        銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開タイプ(BVF形)

        銅線用絶縁被覆付圧着端子 角先開タイプ(BVF形)

          差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) オス(嵌合部露出型)

          差込み型接続端子 187シリーズ(バリュー品) オス(嵌合部露出型)

            圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤

            圧着ブレード端子 JST FVシリーズ 絶縁 刃長さ10mm 刃幅2.3mm 赤

              銅線用裸圧着端子(Y形)先開形

              銅線用裸圧着端子(Y形)先開形

                JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

                JST 絶縁 丸形圧着端子, スタッド径:M5, 青 FVシリーズ, 16AWG to 14AWG

                  TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-2

                  TE Connectivity, 圧着ターミナルカバー, 170823-2

                    ブレーカー用圧着端子(CB型)

                    ブレーカー用圧着端子(CB型)

                      差込み型接続端子 250シリーズ(バリュー品) オス(嵌合部露出型)

                      差込み型接続端子 250シリーズ(バリュー品) オス(嵌合部露出型)

                        板型圧着端子(SPF型)

                        板型圧着端子(SPF型)

                          絶縁被覆付閉端接続子 EC形

                          絶縁被覆付閉端接続子 EC形

                            メーカー 冨士端子工業 冨士端子工業 冨士端子工業 大同端子製造 ミスミ 日本圧着端子製造 ニチフ端子工業 日本圧着端子製造 TE Connectivity 冨士端子工業 ミスミ 冨士端子工業 ニチフ端子工業
                            通常価格 1,392円 1,316円 962円 3,108円 900円 60円 524円 33円 137円 8,154円 946円 2,857円 1,158円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 差込型接続子 - 裸圧着端子 - - 裸圧着端子 差込型接続子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子
                            形状 Y型 丸型 Y型 Y型. 差込型 - Y型 - - CB型 差込型 板型 閉端型
                            絶縁部素材 ビニル ビニル ビニル ビニル ビニル - - - - - ビニル ビニル ナイロン
                            最高使用温度(℃) 75 75 75 - - - - - - - - 75 -
                            絶縁体形状 BT型 BT型 V型 - - - - - - - - VSP型 -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。