(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)【100個入り】

絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,210円
税込単価
2,431円

差込型圧着端子。 【特長】・安心の国内製、高品質の差込型圧着端子。・絶縁用途に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

VSP-2(アオ) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)

VSP型

VSP型

BTSP型

BTSP型

VSP型 寸法図

VSP型 寸法図

BTSP型 寸法図

BTSP型 寸法図

単位:mm

呼び標準色BLFφDlt電線抱合容量(参考)適合工具
単線mm撚線mm2AWG
1.25VSP-115121.52212.53.39.50.80.57~1.44
0.25~1.65
22-163D 34
AC-5ND(3号ヘッド)
VSP-1151726.517
VSP-11.72212.5
VSP-1L26.517
2VSP-22212.54.01.14~1.821.04~2.6316-144D 34
AC-5ND(4号ヘッド)
VSP-2L26.517
3.5VSP-32.029.515.25.414.31.82~2.892.63~6.6412-105
AC-5ND(5号ヘッド)
5.5VSP-52.628.814.5
1.25BTSP-115121.52212.54.09.50.80.57~1.44
0.25~1.65
22-163D 34
AC-5ND(3号ヘッド)
BTSP-1151726.517
BTSP-11.72212.5
BTSP-1L26.517
2BTSP22212.54.71.14~1.821.04~2.6316-144D 34
AC-5ND(4号ヘッド)
BTSP-2L26.517
3.5BTSP-32.029.515.26.514.31.82~2.892.63~6.6412-105
AC-5ND(5号ヘッド)
5.5BTSP-52.628.814.5

(注意)

  • ※印は、なるべく電線の合計断面積が0.5mm2以上となるようにして下さい。(例:0.3mm2は2つ折にして圧着)
  • 各部の寸法は予告なく変更することがあります。
  • 絶縁体の色は、赤、青、黄、透明、白、黒、緑があります。
  • 絶縁体の材質は塩化ビニル(最高使用温度75度)です。

型番リスト

型番
外径(mm)
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁被覆(色)
絶縁体形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VSP-2(アオ)

1.7
22
16~14
VSP型

1パック

100個入り

2,210( 2,431円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

差込型圧着端子。
【特長】
・安心の国内製、高品質の差込型圧着端子。
・絶縁用途に使える被覆付き。
【用途】
・差込型端子台使用時の、電線接続。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

VSP-2(アオ)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)の型番VSP-2(アオ)のページです。
型番VSP-2(アオ)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)

絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)

    差込型圧着端子(SP型)

    差込型圧着端子(SP型)

      絶縁被覆付差込型圧着端子

      絶縁被覆付差込型圧着端子

        板型圧着端子(SPF型)

        板型圧着端子(SPF型)

          【ニチフ端子工業】差込み型ピン端子 防水タイプ メス端子

          【ニチフ端子工業】差込み型ピン端子 防水タイプ メス端子

            絶縁付A

            絶縁付A

              【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 棒状端子

              【大同端子製造】製商品 裸圧着端子 棒状端子

                差込み型ピン端子 一般タイプ メス端子

                差込み型ピン端子 一般タイプ メス端子

                  差込み型接続端子 250シリーズ オス(嵌合部露出型)

                  差込み型接続端子 250シリーズ オス(嵌合部露出型)

                    差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型)

                    差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部絶縁型)

                      差込み型ピン端子 防水タイプ オス端子

                      差込み型ピン端子 防水タイプ オス端子

                        裸圧着端子 棒状端子(バリュー品)

                        裸圧着端子 棒状端子(バリュー品)

                          差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部露出型)

                          差込み型接続端子 250シリーズ メス(嵌合部露出型)

                            メーカー 冨士端子工業 冨士端子工業 冨士端子工業 冨士端子工業 ミスミ 大同端子製造 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,210円 2,882円 2,278円 3,084円 5,377円 13,025円 1,009円 2,774円 1,364円 1,662円 4,688円 970円 1,425円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 絶縁付差込接続子 差込型接続子 絶縁付差込接続子 裸圧着端子 差込型接続子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 差込型接続子 差込型接続子 差込型接続子 差込型接続子 裸圧着端子 差込型接続子
                            絶縁部素材 ビニル - - ビニル ナイロン - - ナイロン ビニル ナイロン ナイロン - ビニル
                            最高使用温度(℃) 75 - - 75 - - - - - - - - -

                            絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました