電線同士の接続部品。 【特長】・直線重ね合せ用の圧着端子。・絶縁用途に使える被...
VP型
BTP型
単位:mm
呼び | 標 準 色 | φd | φD | L | l | 電線抱合容量(参考) | 適合工具 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撚線mm2 | AWG | ||||||||
V | VP-1.25 | 赤 | 1.7 | 3.3 | 20 | 8.0 | ※0.25~1.65 | 22-66 | 3D 34 AC-5ND(3号へッド) |
VP-2 | 青 | 2.3 | 3.9 | 1.04~2.63 | 16-14 | 4D 34 AC-5ND(4号へッド) | |||
VP-5.5 | 黄 | 3.4 | 5.4 | 8.5 | 2.63~6.64 | 12-10 | 5 AC-5ND(5号へッド) | ||
BT | BTP-1.25 | 赤 | 1.7 | 3.8 | 20 | 8.0 | ※0.25~1.65 | 22-16 | 3D 34 AC-5ND(3号へッド) |
BTP-2 | 青 | 2.3 | 4.5 | 1.04~2.63 | 16-14 | 4D 34 AC-5ND(4号へッド) | |||
BTP-5.5 | 黄 | 3.4 | 6.5 | 8.5 | 2.63~6.64 | 12-10 | 5 AC-5ND(5号へッド) |
型番 |
色 |
長さ(mm) |
スリーブ内径(mm) |
絶縁皮膜内径(mm) |
色詳細 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
赤
|
20
|
1.7
|
3.8
|
赤
| 1パック 100個入り | 2,512円(
2,763円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
青
|
20
|
2.3
|
4.5
|
青
| 1パック 100個入り | 2,728円(
3,001円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
電線同士の接続部品。
【特長】
・直線重ね合せ用の圧着端子。
・絶縁用途に使える被覆付。
【用途】
・電線同士の接続に便利。