ニッケル製圧着端子です。【特長】・耐熱性、耐食性に優れた、ニッケル条より製造さ...
外形図
単位:mm
呼び | φd2 | B | L | F | E | φD | φd1 | t | 電線抱合容量(参考) | 適合工具 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単線mm | 撚線mm2 | ||||||||||||||
1.25 | NHR1.25-3 | 3.2 | 5.5 | 12 | 4.75 | 4.5 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 0.6~1.4 | 0.25~1.65 | ミニ12 | |||
NHR1.25-4 | 4.3 | 8 | 15.8 | 7.3 | |||||||||||
NHR1.25-5 | 5.3 | ||||||||||||||
2 | NHR2-4 | 4.3 | 8.5 | 16.5 | 7.25 | 5 | 4.2 | 2.3 | 0.8 | 1.2~1.8 | 1.04~2.63 | 214A | |||
NHR2-5 | 5.3 | 9.5 | 17.2 | 7.45 | |||||||||||
NHR2-6 | 6.4 | 12 | 21.8 | 10.8 | |||||||||||
5.5 | NHR5.5-4 | 4.3 | 9.5 | 19.6 | 8.35 | 6.5 | 5.6 | 3.4 | 0.95 | 1.9~2.8 | 2.63~6.64 | 5N18 | |||
NHR5.5-5 | 5.3 | ||||||||||||||
NHR5.5-6 | 6.4 | 12 | 25.3 | 12.8 | |||||||||||
NHR5.5-8 | 8.4 | 15 | 28.2 | 14.2 | |||||||||||
8 | NHR8-5 | 5.3 | 12 | 23.8 | 9.7 | 8.1 | 7.1 | 4.5 | 1.2 | 2.9~3.55 | 6.64~10.52 | ||||
NHR8-6 | 6.4 | ||||||||||||||
NHR8-8 | 8.4 | 15 | 29.6 | 14 | |||||||||||
NHR8-10 | 10.5 | ||||||||||||||
14 | NHR14-6 | 6.4 | 12 | 29.5 | 13.5 | 10 | 9 | 5.8 | 1.5 | 3.75~4.6 | 10.52~16.78 | ||||
NHR14-8 | 8.4 | 16 | 32.8 | 14.8 | |||||||||||
22 | NHR22-6 | 6.4 | 16.5 | 33.15 | 13.4 | 11.5 | 11.5 | 7.7 | 1.8 | 4.75~5.6 | 16.78~26.66 | 9H-60 EP-1460 EP-150A REC-Li60 REC-Li150 REC-Li200 | |||
NHR22-8 | 8.4 | ||||||||||||||
38 | NHR38-8 | 8.4 | 22 | 42.5 | 18 | 13.5 | 13.3 | 9.4 | 6.0~7.0 | 26.66~42.42 | |||||
NHR38-10 | 10.5 |
Loading...
ニッケル製圧着端子です。
【特長】
・耐熱性、耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適しています。
・最高使用温度:400℃。
【用途】
・電熱線などの接続に使用します。
NHR8-5で型番確定
ニッケル端子(NHR型)の型番NHR8-5のページです。
型番NHR8-5に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
NHR1.25-4 |
NHR1.25-5 |
NHR14-8 |
NHR2-4 |
NHR2-5 |
NHR8-6 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 内径 (φ) | 外径 (mm) | 全長 (mm) | 寸法(φd2) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,393円 ( 7,032円 )100個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 1.7 | 3.4 | 15.8 | 4.3 | |
6,393円 ( 7,032円 )100個入り | 1パック | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 1.7 | 3.4 | 15.8 | 5.3 | |
47,573円 ( 52,330円 )100個入り | 1パック | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 5.8 | 9 | 32.8 | 8.4 | |
6,109円 ( 6,720円 )100個入り | 1パック | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 2.3 | 4.2 | 16.5 | 4.3 | |
7,344円 ( 8,078円 )100個入り | 1パック | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 2.3 | 4.2 | 17.2 | 5.3 | |
25,147円 ( 27,662円 )100個入り | 1パック | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 4.5 | 7.1 | 23.8 | 6.4 |