(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガラス管ヒューズ B種 カートリッジタイプ 小型【2~200個入り】

ガラス管ヒューズ B種 カートリッジタイプ 小型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
158円 ~ 10,823円  特別価格 
税込価格
174円 ~ 11,905円  特別価格 

過電流・短絡電流から機器を保護するカートリッジタイプのガラス管ヒューズです。2...

詳細情報を確認する

  • 溶断特性:
    B種
  • リード線:
  • ヒューズサイズ:
    φ5.2×20mm
  • 温度上昇:
    115% 100℃以下 通電:130% 溶断:160% 60分以内 200% 2分以内

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番末尾PBFは鉛(Pb)フリーという意味でございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定20件の候補があります。

Loading...

商品情報

FGMB種

FGMB カートリッジタイプ

FGMB カートリッジタイプ

FGMB-S カートリッジタイプ

FGMB-S カートリッジタイプ

FGMB-A カートリッジタイプ

FGMB-A カートリッジタイプ

定格一覧表

品名
Catalog No.
認可規格
Agency Approvals
  
型名
Type No.
定格電圧
Voltage Rating
定格電流
Ampere Rating
PSEULCSABSISEMKOVDE-A
※2
-S
※3
FGMB
FGMLB
125V
/
250V
0.1A        
0.2A        
0.3A        
0.4A        
0.5A       
0.6A        
0.8A        
1A      
1.5A      
2A      
3A      
4A      
5A      
6A      
7A      
8A      
10A      
12A      
15A      
溶断特性表

溶断特性表

型番リスト

型番
定格電圧(V)
定格電流(A)
代表規格
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125
1
PSE
-
-
-

1パック

200個入り

3,562( 3,918円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125
3
PSE
-
-
-

1パック

200個入り

3,562( 3,918円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125
5
PSE
-
-
-

1パック

200個入り

3,836( 4,220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

125
10
PSE
-
-
-

1パック

200個入り

4,795( 5,275円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
250
0.1
-
-
-
10

1パック

200個入り

10,823( 11,905円 )

-

250
0.2
-
-
-
10

1パック

200個入り

10,823( 11,905円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
0.3
-
-
-
10

1パック

200個入り

9,864( 10,850円 )

15日目

250
1
PSE
4582262760268
470-1895
10

1パック

2個入り

158( 174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
2
PSE
4582262760299
470-1909
10

1パック

2個入り

158( 174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
3
PSE
4582262760305
470-1917
10

1パック

2個入り

158( 174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
5
PSE
4582262760329
470-1925
10

1パック

2個入り

158( 174円 )

1日目

250
10
PSE
4582262760350
470-1879
10

1パック

2個入り

178( 196円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
15
PSE
4582262760367
470-1887
10

1パック

2個入り

168( 185円 )

1日目

125
0.5
-
-
-
10

1パック

200個入り

4,600( 5,060円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
0.5
-
-
-
10

1パック

200個入り

6,312( 6,943円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
1
PSE
-
-
10

1パック

200個入り

5,517( 6,069円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
2
PSE
-
-
10

1パック

200個入り

5,517( 6,069円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
3
PSE
-
-
10

1パック

200個入り

5,565( 6,122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
5
PSE
-
-
10

1パック

200個入り

8,284( 9,112円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250
10
PSE
-
-
10

1パック

200個入り

6,454円

4,840

( 5,324円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

過電流・短絡電流から機器を保護するカートリッジタイプのガラス管ヒューズです。
2~200個あり様々な用途にお使いいただけます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 型番末尾PBFは鉛(Pb)フリーという意味でございます。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガラス管ヒューズ B種 カートリッジタイプ 小型

ガラス管ヒューズ B種 カートリッジタイプ 小型

    ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ

    ガラス管ヒューズ B種 FGBO カートリッジタイプ

      B種溶断型ヒューズFGMB

      B種溶断型ヒューズFGMB

        ガラス管ヒューズ(在庫保管用 100個or200個/パック)

        ガラス管ヒューズ(在庫保管用 100個or200個/パック)

          メーカー 冨士端子工業 冨士端子工業 冨士端子工業 ミスミ
          通常価格 158円 108円 255円 1,414円
          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
          溶断特性 B種 B種 B種 B種
          リード線
          ヒューズサイズ φ5.2×20mm φ6.4×30mm φ5.2×20mm -
          温度上昇 115% 100℃以下 通電:130% 溶断:160% 60分以内 200% 2分以内 115% 100℃以下/通電:130%/溶断:160% 60分以内、200% 2分以内 - -

          ガラス管ヒューズ B種 カートリッジタイプ 小型のレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 7件のレビュー
          電源ヒューズ
          評価 5.0満足度:5.02019/05/23
          送料無料で110円2個で購入、申し訳ないくらい安くありがたかった。

          もっと読む 閉じる

          2が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          テスターのヒューズ
          評価 5.0満足度:5.02019/04/30
          テスターのヒューズが切れたので交換しました。
          規格品ですので、カッチリと合います。
          1個しか要らないので、5本セットとかだと無駄になります。

          もっと読む 閉じる

          2が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ヒューズ付き電源コネクタ用に使いました。
          評価 5.0満足度:5.02018/12/03
          たった2本の注文でも送料無料なので他より安く購入する事ができました。

          もっと読む 閉じる

          2が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          試作基板
          評価 5.0満足度:5.02018/09/27
          電源ラインのヒューズとして使用しています。
          コストが安く、電流容量も豊富であるため、よく使用しています。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ヒューズ交換
          評価 5.0満足度:5.02021/06/29
          装置のコントローラーのヒューズが切れたので
          交換用に購入しました。
          2本売りの小売りなので助かります。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          ガラス管ヒューズカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました