(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ローリングタップ WH2129
  • 数量スライド割引

ローリングタップ WH2129 (レビュー)

通常価格(税別)
668円 ~ 832円
税込価格
735円 ~ 915円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
左右90°ローリングできる電源タップ。
【特長】
・スペース的にコンセントを差すことが厳しい場所や配線の煩わしさを解消。
・キャップを差し込むだけで左右90°回転。
【用途】
・狭いスペースや配線が邪魔な場所にも最適。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

ローリングタップ WH2129のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    コンセントからの引き回しに使用
    評価 5.0満足度:5.02022/04/29
    平型プラグ仕様の機器をコンセントに差し込んだまま使用する様な場合等、
    プラグの出っ張っりが気になったり狭い場所等では差込み難かったりしますが、
    このタップを使う事により出っ張りが解消され見栄えもスッキリして重宝しています。
    また床に近い高さにあるコンセント等の場合で横方向にコードを引き回す際には
    差込口が90度まで回転する優れた商品ですので大変使い勝手が良いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ボックス内のコンセント
    評価 5.0満足度:5.02020/09/26
    すごい便利。
    L型プラグしか差せないような場所では本当に重宝します。
    ホームセンターとかにも割と無かったりするので、ここで買えるのはありがたい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローリングタップ WH2129

ローリングタップ WH2129

    OAタップ 5個口コード付タップ コンパクト

    OAタップ 5個口コード付タップ コンパクト

      トリプルタップ(コーナータイプ)

      トリプルタップ(コーナータイプ)

        トリプルタップ(モバイルタイプ) T-TR06-2300WH

        トリプルタップ(モバイルタイプ) T-TR06-2300WH

          マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)

          マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)

            OAタップ(エータップ、スパコンタップ)

            OAタップ(エータップ、スパコンタップ)

              OAタップ 3個口フロントタップ

              OAタップ 3個口フロントタップ

                マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

                マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

                  トリプルタップ(アンダータイプ) T-TR05-2300WH

                  トリプルタップ(アンダータイプ) T-TR05-2300WH

                    マグネット付OAタップ(接地15A形)

                    マグネット付OAタップ(接地15A形)

                      OAタップ 事務所向けタップ 6個口

                      OAタップ 事務所向けタップ 6個口

                        OAタップ 3個口 集中スイッチ付きデスクタップ WB-DS32B

                        OAタップ 3個口 集中スイッチ付きデスクタップ WB-DS32B

                          OAタップ EDLPコード付きタップ 3個口

                          OAタップ EDLPコード付きタップ 3個口

                            メーカー Panasonic ELPA朝日電器 エレコム エレコム Panasonic 明工社 ELPA朝日電器 Panasonic エレコム Panasonic ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器
                            通常価格 668円 1,653円 370円 1,000円 1,683円 5,538円 950円 3,168円 740円 1,800円 4,980円 5,373円 1,277円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ - - - - A-2 - - - A-2 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット - - - - A-2ソケット A-3ソケット / 引掛け・NEMA - A-3ソケット A-3抜け止め A-2ソケット A-2ソケット
                            定格電流(A) 15 15 - - - 15 15 15 - 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 - - - 125 125 125 - 125 125 125 125
                            差込口個数/分割口 1 5 - - - - 3 - - - 6 3 3

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。