(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WTS-100B(W)
延長コード 手元スイッチコード エンチョウコード テモトスイッチコード

延長コード 手元スイッチコード WTS-100B(W)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,230円
税込単価
2,453円

手元で機器のスイッチを入/切できる。【特長】・スイッチは握りやすいラウンドフォ...

詳細情報を確認する

型番

WTS-100B(W) 解除

Loading...

WTS-100B(W) の仕様・寸法情報

商品情報

手元スイッチの特長

延長コード 手元スイッチコード:関連画像

パッケージ

  • 耐トラッキングカバー付き。
  • ほこり防止の扉付き。
  • 定格:125V 15A。
  • 合計1,500Wまで。

WTS-100B(W)

  • ホワイト
  • H220×W90×D40
  • 160g
  • 1m

WTS-200B(W)

  • ホワイト
  • H220×W90×D40
  • 220g
  • 2m

WTS-300B(W)

  • ホワイト
  • H220×W90×D40
  • 280g
  • 3m
 

手元スイッチ 離れた電気器具を手元でON・OFF

延長コード 手元スイッチコード:関連画像
  • 握りやすいエッグ型。
  • ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付き。
  • 黒い部分でトラッキング火災を予防。

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WTS-100B(W)

1
10

1個

2,230( 2,453円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手元で機器のスイッチを入/切できる。
【特長】
・スイッチは握りやすいラウンドフォルム。
・にぎりやすいエッグ型。
・頻繁に手に持ってもねじれにくくする為、だ円形状コード採用。
・ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付き。
・耐 トラッキングカバー付き。
・トラッキング火災を予防。
【用途】
・高所に設置した機器の電源管理や大気電力カットに最適。

カタログ

 

Loading...

WTS-100B(W)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

延長コード 手元スイッチコードの型番WTS-100B(W)のページです。
型番WTS-100B(W)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

延長コード 手元スイッチコード

延長コード 手元スイッチコード

    延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

    延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

      延長コード フットスイッチ

      延長コード フットスイッチ

        延長コード トラッキング防止 白

        延長コード トラッキング防止 白

          延長コード(1+1個口)

          延長コード(1+1個口)

            電源延長コード

            電源延長コード

              スイッチ付延長コード

              スイッチ付延長コード

                電源延長ケーブル

                電源延長ケーブル

                  器具用延長コード WH4931WP

                  器具用延長コード WH4931WP

                    電源延長コード(3P)

                    電源延長コード(3P)

                      防雨型延長コード 2芯1口タイプ

                      防雨型延長コード 2芯1口タイプ

                        VCT延長コード 十字型

                        VCT延長コード 十字型

                          防雨型ソフト延長コード 2芯3ツ口タイプ

                          防雨型ソフト延長コード 2芯3ツ口タイプ

                            メーカー ELPA朝日電器 Panasonic ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 サンワサプライ ELPA朝日電器 バッファロー Panasonic サンワサプライ 宏和工業 ELPA朝日電器 宏和工業
                            通常価格 2,230円 1,505円 4,290円 1,570円 1,538円 764円 2,201円 1,634円 4,790円 2,940円 6,211円 4,205円 4,229円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2 - A-2 A-2スイングプラグ A-2 A-2 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ - A-3 - A-2 -
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット その他 A-3ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット
                            - - その他 -
                            機能 トラッキング防止 / ホコリ防止 - トラッキング防止 / ホコリ防止 トラッキング防止 トラッキング防止 / ホコリ防止 トラッキング防止 トラッキング防止 耐熱 / トラッキング防止 - - - - -
                            差込口個数/分割口 1 - 1 1 2 1 1 1 - 1 - 3 -

                            延長コード 手元スイッチコードのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 9件のレビュー
                            証明スイッチ
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/22
                            手元で電源のON OFFを切り替えることができるので便利です。節電にもつながればいいと購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源スイッチのかわり
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/07
                            電源スイッチのない機器に取付けました。コンセントの抜き差しをしなくて簡単に電源ON/OFFが出来て便利になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手の届かない電光用スイッチ
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/07
                            業務終わりに電光板スイッチを切る際、2mほどの高さのあるところにスイッチがあるため、これを使用することで背の低い従業員でも楽に操作できるようになりました。

                            在庫もあり、価格もお手頃で文句なしです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手元スイッチ
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/05
                            このタイプは手元に入切のツイッチのみの
                            コードに出来る為、無駄なコードが無くなり
                            遠い場所や高い場所への使用には
                            とてもべんりです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械起動用
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/04
                            機械を稼働させる時に電源が入れにくい箇所にあったので、手元スイッチを購入しました。毎日の入切が非常に楽になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WTS-200B(W)
                            WTS-300B(W)
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ケーブル長
                            (m)

                            2,505円

                            ( 2,756円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102

                            2,902円

                            ( 3,192円 )
                            1個 -

                            1日目

                            103

                            延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました