(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

延長コード(1+1個口)

延長コード(1+1個口)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,538円
税込単価
1,692円

壁面コンセントに延長コードを挿していてもコンセントを使用したい際に使用。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

型番

WLP-1010B(W) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

プラグ部からも電源が取れる延長コード(1+1個口)

商品画像(WLP-1020B(W))

商品画像(WLP-1020B(W))

パッケージ参考図

パッケージ参考図

製品仕様

  • 耐トラッキングカバー付
  • ほこり防止の扉付
  • 定格:125V 15A
  • 合計1,500Wまで
  • WLP-1010B(W):H220×W90×D40、148g
  • WLP-1020B(W):H220×W90×D40、240g
  • WLP-1030B(W):H220×W90×D55、283g
  • WLP-1050B(W):H220×W90×D55、450g

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WLP-1010B(W)

1
10

1個

1,538( 1,692円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

壁面コンセントに延長コードを挿していてもコンセントを使用したい際に使用。
【特長】
・コンセントプラグからでも電源が取れるようにコンセント付き。
・耐トラッキングカバー付。
・ほこり防止の扉付。
【用途】
・壁面コンセントからコードを分岐したい際に。

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

 

WLP-1010B(W)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

延長コード(1+1個口)の型番WLP-1010B(W)のページです。
型番WLP-1010B(W)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

延長コード(1+1個口)

延長コード(1+1個口)

    延長コード フットスイッチ

    延長コード フットスイッチ

      延長コード トラッキング防止 白

      延長コード トラッキング防止 白

        スイッチ付延長コード

        スイッチ付延長コード

          延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

          延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

            電源延長ケーブル

            電源延長ケーブル

              延長コード 手元スイッチコード

              延長コード 手元スイッチコード

                器具用延長コード WH4931WP

                器具用延長コード WH4931WP

                  電源延長コード

                  電源延長コード

                    防雨型延長コード 2芯1口タイプ

                    防雨型延長コード 2芯1口タイプ

                      延長コード L型延長コード

                      延長コード L型延長コード

                        VCT延長コード 十字型

                        VCT延長コード 十字型

                          延長コード ちょっとコード 0.2m 15A

                          延長コード ちょっとコード 0.2m 15A

                            メーカー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 Panasonic バッファロー ELPA朝日電器 Panasonic サンワサプライ 宏和工業 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器
                            通常価格 1,538円 4,290円 1,570円 2,201円 1,505円 1,634円 2,230円 4,790円 679円 6,211円 2,191円 4,205円 2,023円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2 A-2 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ - A-2スイングプラグ A-2 - A-2 - A-2 A-2 A-2
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット その他 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット
                            - - その他
                            機能 トラッキング防止 / ホコリ防止 トラッキング防止 / ホコリ防止 トラッキング防止 トラッキング防止 - 耐熱 / トラッキング防止 トラッキング防止 / ホコリ防止 - トラッキング防止 - - - トラッキング防止
                            差込口個数/分割口 2 1 1 1 - 1 1 - 1 - 1 3 1

                            延長コード(1+1個口)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました