(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スイッチ付延長コード

スイッチ付延長コード (レビュー)

通常価格(税別)
2,201円 ~ 4,074円
税込価格
2,421円 ~ 4,481円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
電源の延長と中間スイッチを使用したい時に使用する、スイッチ付延長コード。
【特長】
・スイッチ付なのでプラグを抜かずにON/OFFできます。
・ELPA 180度スイングプラグ。耐トラッキングカバー。
・スイッチを「入」にするとLEDが点灯、一目で使用状況が確認できる。
・よじれにくいだ円形状コード。
・トラッキング火災対策としてプラグの部分は耐トラッキング仕様。
【用途】
・クリップライトなどの器具を延長した際に手元で入/切がしたい時に。

スイッチ付延長コードのレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工作機械の照明
    評価 5.0満足度:5.02023/02/23
    手元で照明器具のオンオフが出来て、使い勝手がすごくいいです。
    リモコン付きの器具を購入するより、コストが安い。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    延長コード
    評価 3.0満足度:3.02022/04/06
    普通の延長コードで手元のON/OFFスイッチが有り、待機電力対策で購入しました

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電動機器用
    評価 4.0満足度:4.02021/08/31
    電動機器用に利用しています。
    コードが届かない時に利用しています。
    劣化もせず丈夫で良い商品です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    延長
    評価 5.0満足度:5.02020/08/04
    作業場のLEDライトの延長として使いました。
    作業の手元にスイッチを持ってこれたので、作業性も上がり助かりました。

    スイッチONの状態だとスイッチについているLEDが光ります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電動工具のスイッチが切りにくい場面で便利
    評価 4.0満足度:4.02020/07/12
    サーキュラーソーテーブルで結構大きな物を切る時本体のスイッチを切り難い事があり購入しました。 切断物を保持しながらの操作は大変でしたが楽にオンオフ出来るようになりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機器のスイッチとコード延長
    評価 5.0満足度:5.02019/10/25
    スイッチと延長コードが両方必要な場合、手元スイッチを使うよりも省スペースになり配線がすっきりします。今回は机上の電源使用を想定してケーブル長0.5mを選択し、スイッチとしての使用がメインです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スイッチ付延長コード

スイッチ付延長コード

    延長コード EDLP延長コード 白

    延長コード EDLP延長コード 白

      延長コード トラッキング防止 白

      延長コード トラッキング防止 白

        延長コード(1+1個口)

        延長コード(1+1個口)

          延長コード 手元スイッチコード

          延長コード 手元スイッチコード

            電源延長ケーブル

            電源延長ケーブル

              延長コード フットスイッチ

              延長コード フットスイッチ

                コンセントバー用電源コード

                コンセントバー用電源コード

                  延長コード ちょっとコード 0.2m 15A

                  延長コード ちょっとコード 0.2m 15A

                    延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

                    延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

                      器具用延長コード WH4931WP

                      器具用延長コード WH4931WP

                        電源延長コード

                        電源延長コード

                          防雨型ソフト延長コード 2芯3ツ口タイプ

                          防雨型ソフト延長コード 2芯3ツ口タイプ

                            メーカー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 バッファロー ELPA朝日電器 サンワサプライ ELPA朝日電器 Panasonic Panasonic サンワサプライ 宏和工業
                            通常価格 2,201円 1,047円 1,570円 1,538円 2,230円 1,634円 4,290円 2,152円 2,023円 1,505円 4,790円 679円 4,229円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2スイングプラグ A-2 A-2スイングプラグ A-2 A-2 A-2スイングプラグ A-2 A-3 A-2 - - A-2 -
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット その他 A-2ソケット A-2ソケット その他 A-2ソケット A-2ソケット
                            - - その他 -
                            機能 トラッキング防止 - トラッキング防止 トラッキング防止 / ホコリ防止 トラッキング防止 / ホコリ防止 耐熱 / トラッキング防止 トラッキング防止 / ホコリ防止 トラッキング防止 トラッキング防止 - - トラッキング防止 -
                            差込口個数/分割口 1 1 1 2 1 1 1 1 1 - - 1 -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。