(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VCT延長コード 十字型

VCT延長コード 十字型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,205円
税込単価
4,626円

冬でもかたくなりにくく、耐寒性に優れている屋外用延長コード。【特長】・VCTケ...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    A-2
  • ソケット形状:
    A-2ソケット
  • 色:
  • 差込口個数/分割口:
    3
  • ケーブル長(m):
    10
  • プラグ角度(正面時の引出方向):
    ストレート

型番

CP-M310 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

延長コード VCT延長 3P 十字型の詳細

延長コード VCT延長 3P 十字型:関連画像

延長コード VCT延長 3P 十字型 イメージ図

  • VTC 1.25mm2×2心。
  • ケーブル長:10m。
  • 合計1500Wまで使用可能。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-M310

10

1個

4,205( 4,626円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

冬でもかたくなりにくく、耐寒性に優れている屋外用延長コード。
【特長】
・VCTケーブル採用の10m延長コード
・便利なリング付
・重量:1,280g
【用途】
・屋外の配線に最適

カタログ

 

CP-M310で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VCT延長コード 十字型の型番CP-M310のページです。
型番CP-M310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VCT延長コード 十字型

VCT延長コード 十字型

    防雨型延長コード 2芯1口タイプ

    防雨型延長コード 2芯1口タイプ

      防雨型でか太延長コード 3芯3口タイプ

      防雨型でか太延長コード 3芯3口タイプ

        トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒

        トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒

          延長コード(ソフトタイプ)(KM-10JP)

          延長コード(ソフトタイプ)(KM-10JP)

            メーカー ELPA朝日電器 宏和工業 宏和工業 日動工業 JAPPY
            通常価格 4,205円 6,211円 6,474円 7,794円 4,914円
            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
            プラグ形状 A-2 - - - -
            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット A-3ソケット -
            - -
            差込口個数/分割口 3 - - 3 -
            ケーブル長(m) 10 10 10 - 10

            VCT延長コード 十字型のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
            電気機器の電源に
            評価 3.0満足度:3.02018/10/19
            製造現場で使用している電気機器の電源として使用している延長コードです。このコードを使用していて今のところ特に問題はありません。

            もっと読む 閉じる

            1が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            配線
            評価 5.0満足度:5.02022/02/21
            柔軟性があり、なおかつ強度も兼ね備えているように思います。室内の配線なので十分と思います

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
            A
            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
            Q これより長いものはございますか?
            A
            申し訳ございません。取扱ございません。

            延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            エレクトロニクス部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました