(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
OAタップ 3個口フロントタップ
  • 数量スライド割引

OAタップ 3個口フロントタップ (レビュー)

通常価格(税別)
950円
税込価格
1,045円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
簡単に電源分配。
【特長】
・1つのコンセントから3方向に電源を分配することが可能。
【用途】
・電源コードを多数使用する際に最適。

OAタップ 3個口フロントタップのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    テーブルタップの接続口増設
    評価 5.0満足度:5.02020/09/08
    社内採用のテーブルタップの端子配列上、本品形状が隣接口を有効出来る増設に向いているため購入しました。問題無く使用できています。
    本品は2端子用ですが、3端子用のものも出してほしい所です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAタップ 3個口フロントタップ

OAタップ 3個口フロントタップ

    OAタップ トリプルタップ

    OAタップ トリプルタップ

      トリプルタップ WH2013

      トリプルタップ WH2013

        三角タップ WH2012

        三角タップ WH2012

          マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

          マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

            RD81 コンセントバー・OAタップ

            RD81 コンセントバー・OAタップ

              フロアコンセント 抜止形 15A×2ヶ口

              フロアコンセント 抜止形 15A×2ヶ口

                マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                マルチユースOAタップ 抜止形×2ヶ+引掛形×2ヶ 引掛形プラグ付コードセット

                  中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

                  中間スイッチ付延長コード TAP-B7-1N

                    マグネット付3ピン対応タップ

                    マグネット付3ピン対応タップ

                      マグネット付3ピン対応抜け止めタップ

                      マグネット付3ピン対応抜け止めタップ

                        マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ

                        マルチユースOAタップ コンビ4ヶ口 引掛形プラグ

                          OAジョイントタップ 抜止形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                          OAジョイントタップ 抜止形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

                            メーカー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 Panasonic Panasonic Panasonic 日東工業 アメリカン電機 アメリカン電機 サンワサプライ エレコム エレコム アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 950円 1,234円 396円 469円 3,168円 4,908円 1,972円 6,111円 1,308円 4,166円 2,780円 6,048円 7,138円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   3日目   3日目  
                            プラグ形状 A-2 A-2 - - - - - 引掛け・NEMA - A-2+アース線 A-2スイングプラグ 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット - A-2ソケット A-3ソケット / 引掛け・NEMA A-3抜け止め A-3抜け止め 引掛け・NEMA / A-3抜け止め - A-3ソケット A-3抜け止め A-3ソケット / 引掛け・NEMA -
                            定格電流(A) 15 15 - 15 15 15 15 15 - 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 - 125 125 - 125 125 - 125 125 125 125
                            差込口個数/分割口 3 3 - 2 - 4 2 4 - - 4 4 4

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。