(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
OAタップ 3個口 集中スイッチ付きデスクタップ WB-DS32B

OAタップ 3個口 集中スイッチ付きデスクタップ WB-DS32B (レビュー)

通常価格(税別)
5,373円
税込価格
5,910円
通常出荷日
7日目
デスク周りの電源確保に最適。
【特長】
・ネジ式クランプでデスク等に簡単に取り付けできる
・差込口が斜めになっており、正面からのプラグの抜き差しが簡単
・コードが下向きに出ていますので、机と壁の狭い所でもスッキリ配線が可能
・集中スイッチ付きのため、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFが可能
【用途】
・机の上にすっきりと設置したい時に最適

OAタップ 3個口 集中スイッチ付きデスクタップ WB-DS32Bのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    デスクコンセント
    評価 5.0満足度:5.02019/11/12
    デスクに自由に取り付けられとても便利です。
    また集中スイッチも付いており便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAタップ 3個口 集中スイッチ付きデスクタップ WB-DS32B

OAタップ 3個口 集中スイッチ付きデスクタップ WB-DS32B

    モバイルUSBタップ(ケーブル)

    モバイルUSBタップ(ケーブル)

      便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

      便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

        OAタップ 3個口フロントタップ

        OAタップ 3個口フロントタップ

          ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WN

          ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WN

            マグネット付OAタップ(接地15A形)

            マグネット付OAタップ(接地15A形)

              OAタップ サイドコーナータップ

              OAタップ サイドコーナータップ

                ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ブラック) TAP-EX2BKN

                ACアダプタ専用電源延長コード(2分岐・2P・2個口・ブラック) TAP-EX2BKN

                  平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N

                  平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N

                    OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

                    OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

                      三角タップ WH2012

                      三角タップ WH2012

                        マグネットタップセット 定格電圧 125V

                        マグネットタップセット 定格電圧 125V

                          ザ・タップZ(差込口横タイプ)

                          ザ・タップZ(差込口横タイプ)

                            メーカー ELPA朝日電器 エレコム サンワサプライ ELPA朝日電器 サンワサプライ Panasonic ELPA朝日電器 サンワサプライ サンワサプライ ELPA朝日電器 Panasonic Panasonic Panasonic
                            通常価格 5,373円 4,853円 2,512円 950円 1,381円 1,800円 1,428円 957円 447円 4,470円 469円 5,301円 2,331円
                            通常出荷日 7日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 関連部品 電源タップ 電源タップ 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            プラグ形状 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2 - - A-2 - - A-2スイングプラグ - - -
                            ソケット形状 A-2ソケット - A-3抜け止め A-2ソケット - A-3ソケット A-2ソケット - - A-3抜け止め A-2ソケット - -
                            - - - - - - - -
                            定格電流(A) 15 2.4A 15 15 - 15 15 - - 15 15 15 -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。