(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W) (型番リスト)

OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,386円
税込単価
4,825円

雷から機器を守る耐雷サージ スイッチ付タップ。 【特長】 ・内蔵されたサージ低...

詳細情報を確認する

型番

WLS-5015B(W) 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ電源タッププラグ形状A-2
ソケット形状A-2ソケット
定格電流(A)15定格電圧(V)125
ケーブル長(m)1.5機能トラッキング防止 / ホコリ防止 / 雷サージ
差込口個数/分割口5プラグ角度(正面時の引出方向)下アングル
スイッチ形態無しRoHS ?10

商品情報

スイッチ付タップの特長

スイッチ付タップの特長

電源ラインサージ低減:内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷及び開閉サージを低減し接続された機器を守る。
合計1500Wを超えて使用するとブレーカーが作動し電源が切れる。(ブレーカーを復帰させる場合は、1,500W以下になるように機器を取り除き、ブレーカーのリセットボタンを押してください。)
それぞれの差込口にパイロットランプ付スイッチが付いているので、使用機器だけの電源管理ができる。
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。
差込口にはホコリの侵入を防止する扉付き。
耐トラッキングカバーで電気火災を予防。
ACアダプターも使えるゆったりスペース。

スイッチ付タップの性能

バリスタ電圧:240V
制限電圧:395V
最大サージ電圧:2,500V

  • ※ 最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数値です。

注意・禁止事項

熱器具やエアコンなどで、コード付タップや延長コードの使用を禁止している機器があります。
詳しくは接続される機器の取扱説明書をご確認ください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WLS-5015B(W)

10

1個

4,386( 4,825円 )

7日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

雷から機器を守る耐雷サージ スイッチ付タップ。
【特長】
・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守る
・耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防
・それぞれの差込口にパイロットランプ付スイッチ
・本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用
【使用】
・雷からPCなどの機器を守りたい時に

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)の型番WLS-5015B(W)のページです。
型番WLS-5015B(W)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)

OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)

    OAタップ 6個口 扉付タップ

    OAタップ 6個口 扉付タップ

      OAタップ 3個口 集中スイッチ付きデスクタップ WB-DS32B

      OAタップ 3個口 集中スイッチ付きデスクタップ WB-DS32B

        デザインタップ"roo't"(2ピン・6個口)

        デザインタップ"roo't"(2ピン・6個口)

          OAタップ 1SW扉付きタップ 4個口 スイッチ付

          OAタップ 1SW扉付きタップ 4個口 スイッチ付

            OAタップ 1SW扉付きタップ 6個口 スイッチ付

            OAタップ 1SW扉付きタップ 6個口 スイッチ付

              ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵)

              ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵)

                スリムタップ

                スリムタップ

                  OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

                  OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

                    電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 変換アダプター付

                    電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 変換アダプター付

                      OAマルチタップ WBN-S7202B(G)

                      OAマルチタップ WBN-S7202B(G)

                        電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付

                        電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付

                          電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

                          電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

                            メーカー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 エレコム ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 エレコム ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 バッファロー ELPA朝日電器 バッファロー バッファロー
                            通常価格 4,386円 3,687円 5,373円 2,664円 2,517円 3,757円 4,535円 4,290円 4,470円 3,366円 3,881円 3,412円 4,723円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            プラグ形状 A-2 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2 A-2スイングプラグ A-3 A-2スイングプラグ A-3 A-2スイングプラグ+アース線
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-3抜け止め - A-2抜け止め - A-3ソケット
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

                            OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q 雷サージは何度も使えますか?
                            A
                            1度になります。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト