(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OAタップ 耐雷サージ トリプルタップ A-300SB(W)

OAタップ 耐雷サージ トリプルタップ A-300SB(W)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,067円
税込単価
1,174円

雷から機器を守る耐雷サージ トリプルタップ。 【特長】 ・内蔵されたサージ低減...

詳細情報を確認する

型番

A-300SB(W) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

トリプルタップの特長

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができる。
本体は熱に強いユリア樹脂採用。耐雷サージ表示LEDと耐トラッキングカバーを採用。

トリプルタップの特長

製品仕様

バリスタ電圧:240V
制限電圧:395V
最大サージ電圧:2,500V ※最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数字。
3個口。
合計1,500Wまで。
屋内専用。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-300SB(W)

10

1個

1,067( 1,174円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

雷から機器を守る耐雷サージ トリプルタップ。
【特長】
・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守る。
・トラッキングカバーでトラッキング火災を予防。
・本体は熱に強いユリア樹脂採用。
・製品性能:バリスタ 240V/制限電圧 395V/最大サージ電圧 2500V。
【用途】
・雷からPCなどの機器を守りたい時に。

カタログ

 

Loading...

A-300SB(W)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAタップ 耐雷サージ トリプルタップ A-300SB(W)の型番A-300SB(W)のページです。
型番A-300SB(W)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAタップ 耐雷サージ トリプルタップ A-300SB(W)

OAタップ 耐雷サージ トリプルタップ A-300SB(W)

    サージ付節電アダプタ 2P

    サージ付節電アダプタ 2P

      サージ付節電アダプタ 1P

      サージ付節電アダプタ 1P

        OAタップ 耐雷サージ フロントタップ A-350SB(W)

        OAタップ 耐雷サージ フロントタップ A-350SB(W)

          OAタップ 漏電保護タップ

          OAタップ 漏電保護タップ

            OAタップ 耐雷サージ コーナータップ A-360SB(W)

            OAタップ 耐雷サージ コーナータップ A-360SB(W)

              平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N

              平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N

                OAタップ 耐雷サージ サイドコーナータップ A-361SB(W)

                OAタップ 耐雷サージ サイドコーナータップ A-361SB(W)

                  スナップタップ WH2123BP/WP

                  スナップタップ WH2123BP/WP

                    マグネット付抜け止めタップ(灰色)

                    マグネット付抜け止めタップ(灰色)

                      トリプルタップ(フロントタイプ) T-TR02-2300WH

                      トリプルタップ(フロントタイプ) T-TR02-2300WH

                        トリプルタップ雷サージ防止付き

                        トリプルタップ雷サージ防止付き

                          OAタップ 耐雷サージ 独立スイッチ付タップ A-S500B(W)

                          OAタップ 耐雷サージ 独立スイッチ付タップ A-S500B(W)

                            メーカー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 サンワサプライ ELPA朝日電器 Panasonic エレコム エレコム バッファロー ELPA朝日電器
                            通常価格 1,067円 2,211円 1,690円 1,210円 5,779円 2,508円 533円 2,902円 746円 8,085円 597円 1,174円 2,967円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            プラグ形状 その他 A-2 A-2 A-2 A-2 その他 - その他 - A-3 - - その他
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット - A-2ソケット - A-3抜け止め - A-2ソケット A-2ソケット
                            - - -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 - 15 15 15 - 15 15

                            OAタップ 耐雷サージ トリプルタップ A-300SB(W)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q 外で使用できますか?
                            A
                            使用できません。
                            Q 海外で使用できますか?
                            A
                            使用できません。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました