(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OAタップ 耐雷サージ サイドコーナータップ A-361SB(W)

OAタップ 耐雷サージ サイドコーナータップ A-361SB(W)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,902円
税込単価
3,192円

雷から機器を守る耐雷サージ サイドコーナータップ 。 【特長】 ・内蔵されたサ...

詳細情報を確認する

型番

A-361SB(W) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

サイドコーナータップの特長

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができる。

サイドコーナータップの使用イメージ

サイドコーナータップの使用イメージ

サイドコーナータップの特長

製品仕様

バリスタ電圧:240V
制限電圧:395V
最大サージ電圧:2,500V ※最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数字。
3個口。
合計1 ,500Wまで。
屋内専用。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-361SB(W)

10

1個

2,902( 3,192円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

雷から機器を守る耐雷サージ サイドコーナータップ 。
【特長】
・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守る。
・トラッキングカバーでトラッキング火災を予防。
・本体は熱に強いユリア樹脂採用。
・製品性能:バリスタ 240V/制限電圧 395V/最大サージ電圧 2,500V
【用途】
・雷からPCなどの機器を守りたい時に。

カタログ

 

Loading...

A-361SB(W)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAタップ 耐雷サージ サイドコーナータップ A-361SB(W)の型番A-361SB(W)のページです。
型番A-361SB(W)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAタップ 耐雷サージ サイドコーナータップ A-361SB(W)

OAタップ 耐雷サージ サイドコーナータップ A-361SB(W)

    OAタップ 耐雷サージ コーナータップ A-360SB(W)

    OAタップ 耐雷サージ コーナータップ A-360SB(W)

      OAタップ 耐雷サージ スイングタップ A-362SB(W)

      OAタップ 耐雷サージ スイングタップ A-362SB(W)

        OAタップ 耐雷サージ フロントタップ A-350SB(W)

        OAタップ 耐雷サージ フロントタップ A-350SB(W)

          OAタップ 耐雷サージ ブレーカー内蔵スイッチ付タップ A-S400B(W)

          OAタップ 耐雷サージ ブレーカー内蔵スイッチ付タップ A-S400B(W)

            OAタップ 耐雷サージ トリプルタップ A-300SB(W)

            OAタップ 耐雷サージ トリプルタップ A-300SB(W)

              OAタップ 耐雷サージ 独立スイッチ付タップ A-S500B(W)

              OAタップ 耐雷サージ 独立スイッチ付タップ A-S500B(W)

                OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)

                OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)

                  OAマルチタップ WBN-S7202B(G)

                  OAマルチタップ WBN-S7202B(G)

                    サージ付節電アダプタ 2P

                    サージ付節電アダプタ 2P

                      OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

                      OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

                        OAタップ 3個口コーナータップ

                        OAタップ 3個口コーナータップ

                          雷ガード常時通電 スイッチ連動タップ 7ヶ口

                          雷ガード常時通電 スイッチ連動タップ 7ヶ口

                            メーカー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 エレコム
                            通常価格 2,902円 2,508円 3,488円 1,210円 2,372円 1,067円 2,967円 4,386円 3,881円 2,211円 4,470円 1,045円 3,190円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ
                            プラグ形状 その他 その他 その他 A-2 その他 その他 その他 A-2 A-2スイングプラグ A-2 A-2スイングプラグ その他 A-2スイングプラグ
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2抜け止め A-2ソケット A-3抜け止め A-2ソケット A-3抜け止め
                            -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

                            OAタップ 耐雷サージ サイドコーナータップ A-361SB(W)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            精密機器配線
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/20
                            コンセントから真っすぐに線が出ると機器に当たる為、
                            折れるタイプを選定しました。
                            アダプター等には不向きですが、
                            プラグのみの電源を取るのには最適です。
                            朝日電器さんからは数種類出てるので、
                            場所によって使い分けしています。
                            耐雷性能が働く機会がないのが一番ですが、
                            保険として導入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました