(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OAタップ 3個口コーナータップ

OAタップ 3個口コーナータップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,045円
税込単価
1,150円

3個口コーナータップ。【特長】・スリムボディ、ムービングプラグで狭い場所でも電...

詳細情報を確認する

型番

A-36H(W) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

耐トラッキングカバー付き。
ムービータイプ。
定格:125V、15A
合計1,500Wまで。

製品仕様

A-36H(W)

A-36H(W)

カラー:ホワイト
寸法:H130×W60×D20
重量:56g
5/250

製品仕様

A-36H(BK)

A-36H(BK)

カラー:ブラック
寸法:H130×W60×D20
重量:56g
5/150

型番リスト

型番
商品タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-36H(W)

電源タップ
10

1個

1,045( 1,150円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3個口コーナータップ。
【特長】
・スリムボディ、ムービングプラグで狭い場所でも電源を増やせる
・トラッキング火災予防の為、耐トラッキング仕様
・180度回るムービングプラグ
【用途】
・コンセントの数を増やしたいけどスッキリしたい時に

カタログ

 

Loading...

A-36H(W)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAタップ 3個口コーナータップの型番A-36H(W)のページです。
型番A-36H(W)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAタップ 3個口コーナータップ

OAタップ 3個口コーナータップ

    OAタップ サイドコーナータップ

    OAタップ サイドコーナータップ

      OAタップ 3個口フロントタップ

      OAタップ 3個口フロントタップ

        OAタップ テーブルタップ

        OAタップ テーブルタップ

          マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

          マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

            【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

            【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

              海外電源変換アダプタ エレプラグW-O アース付き(オーストラリア・中国) TR-AD16

              海外電源変換アダプタ エレプラグW-O アース付き(オーストラリア・中国) TR-AD16

                海外電源変換アダプタ エレプラグW-C(ヨーロッパ全域)

                海外電源変換アダプタ エレプラグW-C(ヨーロッパ全域)

                  熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き)

                  熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き)

                    【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                    【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                      マルチユースOAタップ(2ヶ口)

                      マルチユースOAタップ(2ヶ口)

                        シングルタップ 引掛形

                        シングルタップ 引掛形

                          便利タップ(集中スイッチ付き・2P・3個口)

                          便利タップ(集中スイッチ付き・2P・3個口)

                            メーカー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 Panasonic ミスミ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ ミスミ アメリカン電機 アメリカン電機 サンワサプライ
                            通常価格 1,045円 1,428円 950円 825円 3,168円 3,428円 1,866円 1,622円 5,746円 2,120円 2,212円 7,236円 1,230円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 その他 A-2 A-2 - - - - - - - - - -
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット / 引掛け・NEMA 引掛け・NEMA - - - - - 引掛け・NEMA -
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 - - - - 15 15 30 -
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 - - - - 125 125 - -
                            機能 トラッキング防止 - - - - - - - - - - - -

                            OAタップ 3個口コーナータップのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            機器裏配線
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/27
                            コンセントから真っすぐに線が出ると機器に当たる為、
                            折れるタイプを選定しました。
                            アダプター等には不向きですが、
                            プラグのみの電源を取るのには最適です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            100V電源
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/12
                            コンセントの口が足りない時に使っています。
                            取り付けた時に折りたためるので、出っ張りが少なくてとても良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場のコンセント増設の代わりに使用。
                            評価 4.0満足度:4.02019/02/13
                            直角に折れるので狭い場所でも使えます。長い間使用しているとACアダプタ等大きい物を差すと垂れ下がってくるので、もう少しヒンジが強いと良いかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました