(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,470円
税込単価
4,917円

抜け止めコンセント、背面にはマグネットが付いているOA機器向けのタップ。 【特...

詳細情報を確認する

型番

WBN-S7203B(G) 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

OAマルチタップの外観図・特長

OAマルチタップ

OAマルチタップ

パッケージ

パッケージ

抜け止め接地形でプラグ抜け防止。
集中スイッチで一斉にON/OFF。

製品仕様

コード長:2m
耐雷サージ機能付。
耐トラッキングカバー付。
マグネット付。
スイングプラグ。
定格:125V、15A
合計1,500Wまで。
寸法:H355×W105×D35
重量:610g
20/20

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WBN-S7203B(G)

10

1個

4,470( 4,917円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

抜け止めコンセント、背面にはマグネットが付いているOA機器向けのタップ。
【特長】
・プラグ抜け防止
・機器を雷のダメージから軽減させる耐雷サージ機能搭載
・トラッキング火災予防にプラグを耐トラッキング仕様
・機器の電源をまとめてON/OFFできるよう集中スイッチにしている
【用途】
・機器を常時接続している事務所に

カタログ

 

WBN-S7203B(G)で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OAマルチタップ WBN-S7203B(G)の型番WBN-S7203B(G)のページです。
型番WBN-S7203B(G)に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

    OAマルチタップ WBN-S7202B(G)

    OAマルチタップ WBN-S7202B(G)

      電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

      電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

        電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 変換アダプター付

        電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 変換アダプター付

          スリムタップ

          スリムタップ

            電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

            電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

              電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付

              電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 集中スイッチ 変換アダプター付

                電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

                電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

                  OAタップ 1SW扉付きタップ 4個口 スイッチ付

                  OAタップ 1SW扉付きタップ 4個口 スイッチ付

                    OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)

                    OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)

                      マグネット付抜け止めタップ(白色)

                      マグネット付抜け止めタップ(白色)

                        スリムタップ(集中スイッチ付)

                        スリムタップ(集中スイッチ付)

                          雷ガード二重構造工事用タップ

                          雷ガード二重構造工事用タップ

                            メーカー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 バッファロー バッファロー ELPA朝日電器 バッファロー バッファロー バッファロー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 エレコム ELPA朝日電器 エレコム
                            通常価格 4,470円 3,881円 2,047円 3,366円 4,290円 4,723円 3,412円 4,366円 2,517円 4,386円 2,461円 3,058円 11,385円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   7日目   7日目   7日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            プラグ形状 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-3 A-2 A-2スイングプラグ+アース線 A-3 A-2スイングプラグ A-2スイングプラグ A-2 A-3 A-2 A-3
                            ソケット形状 A-3抜け止め A-2抜け止め A-2ソケット - A-2ソケット A-3ソケット - - A-2ソケット A-2ソケット A-3抜け止め A-2ソケット A-3抜け止め
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

                            OAマルチタップ WBN-S7203B(G)のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 13件のレビュー
                            事務所用に
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/12
                            旧製品との入れ替えで使用しましたが問題ありません。
                            ON・OFFスイッチ、抜け止めにマグネットと大変便利で助かります。
                            大手メーカー品で信頼できお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業台のテーブルタップ
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/25
                            作業台のテーブルタップとして購入しました。
                            3ピン、抜け止め、集中スイッチとしっかり欲しい機能があって、安いのがうれしいです。
                            3mや5mの製品があると、助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源
                            評価 5.0満足度:5.02022/06/11
                            検査装置の電源を供給するのに使いました。
                            稼働中に電源コードが抜けないように抜け防止があるのを選定しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            成形機周り
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/20
                            成形機周りの配線の整頓の為に購入です。
                            マグネット付きでこの価格は安価だと思い購入しました。
                            使い勝手も問題無いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テーブルタップ
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/04
                            事務所用に購入しました。口数が多すぎず少なすぎずでちょうどいい口数だと思います。安価品ですが非常にいい商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q 集中スイッチはONとOFFどっちが光りますか?
                            A
                            ONが光ります。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました