3個口コーナータップ。【特長】・スリムボディ、ムービングプラグで狭い場所でも電...
ムービータイプ。
定格:125V、15A
合計1,500Wまで。
寸法:H130×W80×D20
重量:44g
25/300
LP-A1536(W)
LP-A1536(BK)
型番 |
色 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
黒
| 10 | 1個 | 913円(
1,004円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
白
| 10 | 1個 | 1,010円(
1,111円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
3個口コーナータップ。
【特長】
・スリムボディ、ムービングプラグで狭い場所でも電源を増やせる。
・外形寸法:H130×W80×D20。
・重量:44g。
【用途】
・EDLPモデルなので、数多く使用する場所に。
・コンセントのでっぱりを最小限にしたいときに。