(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片プラグ付小判形コード PCK-3H

片プラグ付小判形コード PCK-3H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,651円
税込単価
1,816円

電源コードの補修に便利なプラグ付コード。 【特長】 ・コードにプラグあり ・加...

詳細情報を確認する

  • プラグ形状:
    A-2
  • 色:
  • 定格電流(A):
    7
  • 定格電圧(V):
    125
  • ケーブル長(m):
    3
  • プラグ角度(正面時の引出方向):
    ストレート
  • ケーブル種類:
    小判形コード
  • 端末形状:
    片端切落とし
  • ACコード:
    ストレート
  • 芯数:
    2

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

商品概要

パッケージ

パッケージ

パッケージサイズ・寸法

  • H230×W80×D20mm
  • 157g
  • 5/100

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCK-3H

10

1個

1,651( 1,816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電源コードの補修に便利なプラグ付コード。
【特長】
・コードにプラグあり
・加工の手間が省かれ作業効率アップ
【用途】
・屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに

カタログ

 

Loading...

PCK-3Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片プラグ付小判形コード PCK-3Hの型番PCK-3Hのページです。
型番PCK-3Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片プラグ付小判形コード PCK-3H

片プラグ付小判形コード PCK-3H

    片プラグ付平形コード PC-20H・PC-30H

    片プラグ付平形コード PC-20H・PC-30H

      L型プラグ付 平形コード LC-30H

      L型プラグ付 平形コード LC-30H

        耐トラッキング(VCTFK) 2P下アングルプラグ 15A-125V 黒・白・灰

        耐トラッキング(VCTFK) 2P下アングルプラグ 15A-125V 黒・白・灰

          耐トラッキング(VFF) 2P下アングル差込プラグ 15A-125V 黒・白・灰

          耐トラッキング(VFF) 2P下アングル差込プラグ 15A-125V 黒・白・灰

            耐トラッキング(VCTFK) 2P差込プラグ 15A-125V 黒・白・灰

            耐トラッキング(VCTFK) 2P差込プラグ 15A-125V 黒・白・灰

              ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット,ケーブル形状:丸型

              ACコード 固定長(PSE)片側切り落としタイプソケット,ケーブル形状:丸型

                丸打コード FR-2H

                丸打コード FR-2H

                  片プラグ付ネオプレーンコード(耐熱コード) NC-20H

                  片プラグ付ネオプレーンコード(耐熱コード) NC-20H

                    ビニル平型コード(VFF) 差込プラグ 7A/12A 白・灰

                    ビニル平型コード(VFF) 差込プラグ 7A/12A 白・灰

                      ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイプL型ソケット H-JPSLT

                      ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイプL型ソケット H-JPSLT

                        ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:L字型

                        ACコード 固定長(PSE)両端付き,コネクタ型:L字型

                          ユニファイブ製品用 ACコード

                          ユニファイブ製品用 ACコード

                            メーカー ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 KHD KHD KHD ミスミ ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 KHD ミスミ ミスミ ユニファイブ
                            通常価格 1,651円 1,508円 1,620円 3,248円 6,272円 3,191円 512円 2,365円 1,303円 672円 630円 1,307円 980円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            プラグ形状 A-2 A-2 A-2 A-2 A-2 A-2 その他 その他 A-2 A-2 その他 A-2 -
                            - - - - -
                            定格電流(A) 7 12 12 15 15 15 7 7 12 - 7 7 7
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 300 125 125 125 125 125
                            ケーブル長(m) 3 - 3 3 3 3 - 2 2 - 2 - 1.83

                            片プラグ付小判形コード PCK-3Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q 何ワットまで使用できますか?
                            A
                            1500ワットまでになります。

                            電源コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました