(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WH2122W
小型スナップタップ WH212

小型スナップタップ WH2122W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
714円
税込単価
785円

【特長】・栓刃が180°動く可動式。・プラグ形状:A-2スイングプラグ

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

WH2122W 解除

Loading...

WH2122W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

商パック
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WH2122W

-
10

1個

714( 785円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・栓刃が180°動く可動式。
・プラグ形状:A-2スイングプラグ

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

WH2122Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型スナップタップの型番WH2122Wのページです。
型番WH2122Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型スナップタップ

小型スナップタップ

    トリプルタップ WH2013

    トリプルタップ WH2013

      マグネットタップセット 定格電圧 125V

      マグネットタップセット 定格電圧 125V

        スナップタップ WH2123BP/WP

        スナップタップ WH2123BP/WP

          OAタップ 耐雷サージ 独立スイッチ付タップ A-S500B(W)

          OAタップ 耐雷サージ 独立スイッチ付タップ A-S500B(W)

            OAタップ 漏電保護タップ

            OAタップ 漏電保護タップ

              19インチサーバーラック用コンセント TAP-SV2208

              19インチサーバーラック用コンセント TAP-SV2208

                マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

                マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

                  メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 サンワサプライ Panasonic
                  通常価格 714円 396円 5,301円 746円 2,967円 5,779円 30,971円 3,168円
                  通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                  商品タイプ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                  プラグ形状 A-2スイングプラグ - - - その他 A-2 - -
                  ソケット形状 A-2ソケット - - - A-2ソケット A-2ソケット - A-3ソケット / 引掛け・NEMA
                  定格電流(A) 15 - 15 15 15 15 - 15
                  定格電圧(V) 125 - 125 125 125 100 - 125

                  小型スナップタップのレビュー

                  評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                  電気配線
                  評価 4.0満足度:4.02018/03/09
                  2つにしか拡張できませんが、横に拡がる配線をしたくないなど、場所の制約があるときの一つの選択肢としては良いと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                  A
                  本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  WH2122BP
                  型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?商パック トラスココード

                  731円

                  ( 804円 )
                  1個 -

                  1日目

                  10763-1847

                  電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  エレクトロニクス部品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました