(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WH2012
三角タップ WH2012 WH2012

三角タップ WH2012 WH2012

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
469円
税込単価
516円

15A、125Vの三角電源タップ。【特長】・コンセント差し込み口が2個口になり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • ソケット形状:
    A-2ソケット
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 差込口個数/分割口:
    2

Loading...

WH2012 の仕様・寸法情報

商品情報

三角タップの詳細

三角タップ:関連画像

三角タップ(ホワイト) WH2012PK

三角タップ:関連画像

三角タップ(ブラック) WH2012BP

製品仕様

  • コンセント差し込み口数:2コ口
  • 個装寸法:タテ105mm×ヨコ60mm×アツミ33mm
  • 質量:35g
  • 定格:15A 125V

型番リスト

型番

関連

商パック
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WH2012

-
10

1個

469( 516円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

15A、125Vの三角電源タップ。
【特長】
・コンセント差し込み口が2個口になり、2方向への電源分配が可能。
【用途】
・コンセントが足りないときに最適。

カタログ

 

Loading...

WH2012で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三角タップ WH2012の型番WH2012のページです。
型番WH2012に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三角タップ WH2012

三角タップ WH2012

    トリプルタップ WH2013

    トリプルタップ WH2013

      マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

      マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

        OAタップ 3個口フロントタップ

        OAタップ 3個口フロントタップ

          OAジョイントタップ 抜止形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

          OAジョイントタップ 抜止形 15A×4ヶ口 引掛形プラグ付コードセット

            電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

            電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

              OAタップ サイドコーナータップ

              OAタップ サイドコーナータップ

                FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                FA用タップ8ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                  OAタップ 4ヶ口 コード3M

                  OAタップ 4ヶ口 コード3M

                    OAタップ トリプルタップ

                    OAタップ トリプルタップ

                      フロアコンセント 抜止形 15A×2ヶ口

                      フロアコンセント 抜止形 15A×2ヶ口

                        【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                        【アメリカン電機】FA用OAタップ4ヶ口(接地形2P 15A 125V)

                          平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N

                          平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic ELPA朝日電器 アメリカン電機 Panasonic ELPA朝日電器 ミスミ アメリカン電機 ELPA朝日電器 アメリカン電機 ミスミ サンワサプライ
                            通常価格 469円 396円 3,168円 950円 7,138円 6,719円 1,428円 10,138円 2,250円 1,234円 1,972円 3,158円 533円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ - 電源タップ - - 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ
                            ソケット形状 A-2ソケット - A-3ソケット / 引掛け・NEMA A-2ソケット - - A-2ソケット - - A-2ソケット A-3抜け止め - -
                            定格電流(A) 15 - 15 15 15 - 15 15 15 15 15 15 -
                            定格電圧(V) 125 - 125 125 125 - 125 125 125 125 125 125 -
                            差込口個数/分割口 2 - - 3 4 - 3 4 4 3 2 4 -

                            三角タップ WH2012のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q 色は何色ありますか?
                            A
                            白と黒の2色展開です。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WH2012BP
                            WH2012PK
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商パック トラスココード

                            514円

                            ( 565円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10763-1782

                            514円

                            ( 565円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10763-1791

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました