(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

器具用延長コード WH4931WP

器具用延長コード WH4931WP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,790円
税込単価
5,269円

もう少し配線を伸ばしたい時に最適な延長コード。【特長】・3mの延長コードで取り...

詳細情報を確認する

  • ソケット形状:
    その他
  • 色:
    その他
  • ケーブル長(m):
    3
  • 定格電流(A):
    15, 20
  • 定格電圧(V):
    200
  • 色詳細:
    ミルキー

型番

WH4931WP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

器具用延長コード:関連画像

器具用延長コード 製品イメージ

  • 定格:20A 250V
  • コードの長さ:3m
  • コンセント差し込み口数:1コ口
  • 個装寸法:タテ270mm×ヨコ135mm×アツミ72mm
  • 質量:610g

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WH4931WP

10

1個

4,790( 5,269円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

もう少し配線を伸ばしたい時に最適な延長コード。
【特長】
・3mの延長コードで取り回しも良く、配線が可能
・接地15A・20A兼用 200V器具用延長コード
【用途】
・電気機器に付いている通常のコードでは配線ができない時に
・あともう少し長ければという時に、延長コードで最短で配線可能

カタログ

 

WH4931WPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

器具用延長コード WH4931WPの型番WH4931WPのページです。
型番WH4931WPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

器具用延長コード WH4931WP

器具用延長コード WH4931WP

    延長コード(1+1個口)

    延長コード(1+1個口)

      スイッチ付延長コード

      スイッチ付延長コード

        延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

        延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

          延長コード EDLP延長コード 白

          延長コード EDLP延長コード 白

            延長コード 手元スイッチコード

            延長コード 手元スイッチコード

              延長コード フットスイッチ

              延長コード フットスイッチ

                コンセントバー用電源コード

                コンセントバー用電源コード

                  延長コード トラッキング防止 白

                  延長コード トラッキング防止 白

                    トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒

                    トリプルポッキン延長コード アース付 PPT20E/10E 黄/黒

                      メーカー Panasonic ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 Panasonic ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 サンワサプライ ELPA朝日電器 日動工業
                      通常価格 4,790円 1,538円 2,201円 1,505円 1,047円 2,230円 4,290円 2,582円 1,570円 7,794円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                      ソケット形状 その他 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット その他 A-2ソケット A-3ソケット
                      その他 - -
                      ケーブル長(m) 3 - - - - - 2 3 - -
                      定格電流(A) 15, 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                      定格電圧(V) 200 125 125 125 125 125 125 125 125 -

                      器具用延長コード WH4931WPのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                      A
                      本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                      Q コードの結線は可能でしょうか?
                      A
                      事故や怪我に繋がる恐れがありますので、止めて下さい。

                      延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました