(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WHA4911BP
延長コードX(安全設計扉・パッキン付) WHA49

延長コードX(安全設計扉・パッキン付) WHA4911BP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,607円
税込単価
1,768円

延長コードにもザ・タップXの安全設計を搭載。【特長】・一時的な水しぶき・ホコリ...

詳細情報を確認する

  • ソケット形状:
    A-2ソケット
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

WHA4911BP 解除

Loading...

WHA4911BP の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHA4911BP

1

1個

1,607( 1,768円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

延長コードにもザ・タップXの安全設計を搭載。
【特長】
・一時的な水しぶき・ホコリの浸入をガード。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

WHA4911BPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

延長コードX(安全設計扉・パッキン付)の型番WHA4911BPのページです。
型番WHA4911BPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

    延長コード 手元スイッチコード

    延長コード 手元スイッチコード

      延長コード(1+1個口)

      延長コード(1+1個口)

        スイッチ付延長コード

        スイッチ付延長コード

          延長コード フットスイッチ

          延長コード フットスイッチ

            電源延長コード

            電源延長コード

              電源延長ケーブル

              電源延長ケーブル

                電源延長コード(3P)

                電源延長コード(3P)

                  器具用延長コード WH4931WP

                  器具用延長コード WH4931WP

                    防雨型延長コード 2芯1口タイプ

                    防雨型延長コード 2芯1口タイプ

                      延長コード トラッキング防止 白

                      延長コード トラッキング防止 白

                        延長コード ちょっとコード 0.2m 15A

                        延長コード ちょっとコード 0.2m 15A

                          防雨型ソフト延長コード 2芯3ツ口タイプ

                          防雨型ソフト延長コード 2芯3ツ口タイプ

                            メーカー Panasonic ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 サンワサプライ バッファロー サンワサプライ Panasonic 宏和工業 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 宏和工業
                            通常価格 1,505円 2,230円 1,538円 2,201円 4,290円 764円 1,634円 2,940円 4,790円 6,211円 1,570円 2,023円 4,229円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ソケット形状 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-3ソケット その他 A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット A-2ソケット
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15, 20 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 AC125 125 200 125 125 125 125

                            延長コードX(安全設計扉・パッキン付)のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                            電源線の延長
                            評価 4.0満足度:4.02021/02/08
                            パナソニック電工の平行2P先が曲がるタイプのテーブルタップトで問題ない

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            現場の配線に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/07
                            工場内のコードの延長に使用しました。メーカーは特にこだわりはありませんが、安心のパナソニックと思って購入しました。納期が分かるのが助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            延長コード
                            評価 3.0満足度:3.02020/03/30
                            ちょっと伸ばしたいと器用に購入。安全を見すぎたせいかコードが太く固く、取り回しがしづらい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タップの長さが足りないときに
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/30
                            ザ・タップXシリーズは最大で5mまでしか展開されていないので、それを更に伸ばしたい時に使用しています。
                            ザ・タップXシリーズとプラグやケーブルの質感が全く同じで、刺さり具合などの相性もよかったです。組み合わせて使用する際にお勧めです。
                            ケーブルが太く取り回しは悪いですが、その分安心感があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冷蔵庫の電源コード延長に
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/11
                            冷蔵庫の設置場所がコンセント電源にあとちょっと届かず購入
                            凸側もしっかりハマり、凹側のパッキン部分もしっかりしているのでほこりが積もって…は回避できそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WHA49
                            WHA49101WP
                            WHA4911WP
                            WHA4912BP
                            WHA4912WP
                            WHA4913BP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ケーブル長
                            (m)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            1,505円

                            ( 1,656円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0.1

                            1,607円

                            ( 1,768円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1

                            1,844円

                            ( 2,028円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            2

                            1,844円

                            ( 2,028円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            2

                            2,081円

                            ( 2,289円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            3

                            延長コードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました