(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引掛防雨コンセント

引掛防雨コンセント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,100円 ~ 4,131円
税込価格
4,510円 ~ 4,544円

引掛防雨コンセント(露出・埋込両用)。誤使用防止と高容量配線器具の接続信頼性ニ...

詳細情報を確認する

  • 保護機能:
    防雨形
  • コンセント口数(口):
    1
  • コンセントタイプ:
    引掛
  • その他規格:
    JIS防雨形

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

形状
定格電圧(V)
定格電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[その他] 接地3P
250
20
10

1個

4,131( 4,544円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
[その他] 接地3P
250
30
10

1個

4,100( 4,510円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

引掛防雨コンセント(露出・埋込両用)。誤使用防止と高容量配線器具の接続信頼性ニーズにお応え。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引掛防雨コンセントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました