(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ぐっとす 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ぐっとす 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,782円
税込単価
1,960円

工具なしでもラクラク結線、専用工具でもラクラク結線のLANコネクタ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャック
  • カテゴリ:
    CAT5e
  • シールド:
    その他
  • 接続種類:
    8極8芯
  • 入出口数:
    1口/1口
  • トラスココード:
    799-9402

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

高品質で見た目も美しい情報取り出し口 ぐっとすシリーズ

ぐっとすシリーズ

ぐっとすシリーズ

NR3160 ミルキーホワイト

NR3160 ミルキーホワイト
カテゴリー5E対応 情報モジュラジャック(CAT5E)(埋め込み型)

ぐっとすシリーズの使用例

使用例

使用例

U字型の先端でしっかり結線

U字型の先端でしっかり結線

各種名称と機能

ひと目で確認できる「LAN」マーク表示 / ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター / 青色はカテゴリー6対応・緑色はカテゴリー5E対応

ひと目で確認できる「LAN」マーク表示 / ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター / 青色はカテゴリー6対応・緑色はカテゴリー5E対応

結線図

結線図

結線図

カテゴリーの規定適合LAN
カテゴリー6250MHzまでの伝送特性を規定10BASE-T~1000BASE-T
カテゴリー5E100MHzまでの伝送特性を規定、CAT5を上回る性能10BASE-T~1000BASE-T

結線方法

キャップを本体から外す

キャップの爪の先端を指ではさむようにして押しつまみ、引きあげながら外す。

キャップの爪の先端を指ではさむようにして押しつまみ、引きあげながら外す。

ケーブルの外被を向き、モジュラジャックに固定する

ケーブルの外被を50mm程度にむき、外被の先端を「ケーブル固定部」にはめこむ。

ケーブルの外被を50mm程度にむき、外被の先端を「ケーブル固定部」にはめこむ。

  • ※ ケーブルの外被をむく際は、内部の心線を傷つけないようにむいてください。

心線を溝に挿入する

心線をラベルの表示色に合わせて左右の溝に挿入する。

心線をラベルの表示色に合わせて左右の溝に挿入する。

  • ※ 心線のヨリの中心を、溝の突起に押しあててヨリを広げながら挿入する。ヨリがきつい場合は、少しヨリを戻して挿入する。

心線を結線する

キャップの先端工具を使用する場合

キャップの先端工具を使用する場合
キャップの先端工具で心線を1本ずつ押し込む。
心線が奥まで押し込まれていることを溝の左右から確認し余った線をニッパーなどで切断する。

インパクトツールを使用する場合

インパクトツールを使用する場合
ブレードの切断刃を外側にして、心線をしっかり押し込むと同時に余った線を切断する。

キャップを装着する

接続後はキャップを「カチッ」と音がするまで押し込んで装着してください。

接続後はキャップを「カチッ」と音がするまで押し込んで装着してください。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NR3160

1個

1,782( 1,960円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

工具なしでもラクラク結線、専用工具でもラクラク結線のLANコネクタ。
【特長】
・高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です
・美しい仕上がりで、施工者による施工後のバラツキを軽減。システム本来の能力を十分に発揮できる
・本体付属のキャップが工具に早変わり。キャップの先端をぐっと差し込み、簡単結線
・カテゴリー規格をキャップの色で識別
・高品質部材の採用、簡単&スピーディ施工などのすぐれた機能で、高速・大容量ネットワーク構築を実現します
・キャップを取り外し、側面の色ラベル通りに結線するだけ
【用途】
・LANケーブルの配線をスッキリさせたい時や、LANケーブル工事の施工軽減に

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ぐっとす 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型の型番NR3160のページです。
型番NR3160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ぐっとす 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

ぐっとす 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型

    RJ45かんたん成端シールドモジュラープラグ

    RJ45かんたん成端シールドモジュラープラグ

      TM21Rシリーズ

      TM21Rシリーズ

        モジュラージャック(ストレートディップタイプ)

        モジュラージャック(ストレートディップタイプ)

          パンドウイット ローゼットボックス シャッターなし 2個口白

          パンドウイット ローゼットボックス シャッターなし 2個口白

            RJ45 かんたん成端モジュラープラグ

            RJ45 かんたん成端モジュラープラグ

              カテゴリ6 モジュラープラグ

              カテゴリ6 モジュラープラグ

                UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ

                UTP シールド無 CAT6A RJ45モジュラープラグ

                  Cat6 RJ45モジュラプラグ

                  Cat6 RJ45モジュラプラグ

                    パンドウイット ローゼットボックス シャッターなし 1個口白

                    パンドウイット ローゼットボックス シャッターなし 1個口白

                      銅箔・より線丸形ケーブル用プラグ

                      銅箔・より線丸形ケーブル用プラグ

                        メーカー Panasonic パンドウイット ヒロセ電機 ヒロセ電機 パンドウイット パンドウイット 日本製線 ミスミ パンドウイット パンドウイット ヒロセ電機
                        通常価格 1,782円 4,119円 327円 453円 1,225円 2,754円 19,890円 11,392円 30,805円 950円 403円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   6日目  
                        種類 ジャック プラグ ジャック ジャック - プラグ プラグ プラグ - - プラグ
                        カテゴリ CAT5e CAT6A CAT5e - - CAT6 CAT6 CAT6A CAT6 - -
                        シールド その他 - 有(STP) 無(UTP) - - 無(UTP) 無(UTP) - - 無(UTP)
                        接続種類 8極8芯 - - - - - - - - - -
                        入出口数 1口/1口 - - - - - - - - - -

                        ぐっとす 情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型のレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                        壁のLANに
                        評価 5.0満足度:5.02022/06/03
                        被覆をストリップして、あとはハメるだけ。簡単工事。そして誰がやっても出来る便利さ。最高の製品です。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        シグナルタワーへの信号用
                        評価 5.0満足度:5.02019/01/23
                        シグナルタワーへの信号用としてLANケーブルを使用。ツールレスで配線でき接続も確実なため調子が良いです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        LAN配線工事
                        評価 5.0満足度:5.02018/06/01
                        ツールレスなので、楽チンです。
                        ツールを忘れて苦労することがない。
                        キャップで、線を簡単に押し込むことができ、便利です。
                        押し込むときに少々力が要りますが、問題ありません。
                        再利用するときも、簡単に外れて再利用しやすいです。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q モジュラジャックを取り付ける際にフルカラーは使えますか。
                        A
                        アドバンスシリーズ、コスモ、フルカラー全ての取付枠に使用することができます。

                        LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        エレクトロニクス部品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました