(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,168円
税込単価
3,485円

【特長】・接地15A引掛形のマグネット付OAタップ。・タップに電源がきているこ...

詳細情報を確認する

型番

WCH2602H 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

ケーブル長(m)
差込口個数/分割口
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WCH2602H

-
2
10

1個

3,168( 3,485円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接地15A引掛形のマグネット付OAタップ。
・タップに電源がきていることがわかる。
・マグネット付だから仮固定も簡単。

Loading...

WCH2602Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)の型番WCH2602Hのページです。
型番WCH2602Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

    マルチユースOAタップ(2ヶ口)

    マルチユースOAタップ(2ヶ口)

      【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)

      【アメリカン電機】FA用OAタップ 2ヶ口(接地形2P 15A 125V)

        OAタップ テーブルタップ

        OAタップ テーブルタップ

          便利タップ(集中スイッチ付き・2P・3個口)

          便利タップ(集中スイッチ付き・2P・3個口)

            火災予防安全タップ(2P・6個口・10m・ホワイト)

            火災予防安全タップ(2P・6個口・10m・ホワイト)

              ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2620WH

              ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵) T-NSLK-2620WH

                電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

                電気タップ 電源延長ケーブル 6 Gang 2m Cable, 125 V, 15A

                  OAタップ 3個口耐雷サージコード付タップ

                  OAタップ 3個口耐雷サージコード付タップ

                    3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                    3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                      【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

                      【アメリカン電機】OAタップ 2ヶ口(高電圧タイプ20A)

                        ザ・タップX(防水扉付)

                        ザ・タップX(防水扉付)

                          4個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                          4個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                            メーカー Panasonic アメリカン電機 ミスミ ELPA朝日電器 サンワサプライ サンワサプライ エレコム Panasonic ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ミスミ Panasonic ELPA朝日電器
                            通常価格 3,168円 2,212円 2,120円 825円 1,230円 4,822円 6,240円 6,719円 2,838円 4,290円 3,428円 1,659円 4,723円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ
                            ソケット形状 A-3ソケット / 引掛け・NEMA - - A-2ソケット - - - - A-2ソケット A-2ソケット 引掛け・NEMA A-2ソケット A-2ソケット
                            定格電流(A) 15 15 15 15 - - - - 15 15 - 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 - - - - 125 125 - 125 125
                            マグネット - - - - - - - - - - - -

                            マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WCH26
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ケーブル長
                            (m)
                            差込口個数/分割口
                            -

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました