(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WH4415B
ベター小型キャップ デンセツシザイカンレンブヒン

ベター小型キャップ WH4415B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
257円
税込単価
283円

【特長】・15A、125Vの平型コード用のベター小型キャップ。・本体色はホワイ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    A-2
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • 寸法 長さ(mm):
    36
  • 寸法 幅(mm):
    27.5
  • 差込み口種類:
    プラグ(キャップ)
  • 包装個数(個入り):
    1
  • 商用パッケージ:

型番

WH4415B 解除

Loading...

WH4415B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WH4415B

ブラック
10

2個

257( 283円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・15A、125Vの平型コード用のベター小型キャップ。
・本体色はホワイト、ブラックの2タイプとなります。

Loading...

WH4415Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベター小型キャップの型番WH4415Bのページです。
型番WH4415Bに関する仕様情報を記載しております。

ベター小型キャップのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
100V電源コードに取付
評価 5.0満足度:5.02018/06/16
手の感触、ねじ端子部分の強度、特に問題の無いところがすばらしい。
全長が短いタイプなので、狭い所の抜き差しは良好です。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
WH4415
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?本体色

251円

( 276円 )
2個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10ホワイト

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました