(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベターテーブルタップ

ベターテーブルタップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
616円 ~ 1,554円
税込価格
678円 ~ 1,709円

スタンダードな電源タップ。【特長】・汎用性のあるタップなので、安心使用可能。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

ベターテーブルタップ(3コ口)

ベターテーブルタップ:関連画像

ベターテーブルタップ(3コ口)ホワイト 製品イメージ

  • カラー:ホワイト・ブラック
  • コンセント差し込み口数:3コ口
  • 個装寸法:タテ145mm×ヨコ60mm×アツミ22mm
  • 質量:68g

ベターテーブルタップ(4コ口)

ベターテーブルタップ:関連画像

ベターテーブルタップ(4コ口)ブラック 製品イメージ

  • カラー:ホワイト・ブラック
  • コンセント差し込み口数:4コ口
  • 個装寸法:タテ180mm×ヨコ60mm×アツミ22mm
  • 質量:88g

型番リスト

型番

関連

差込口個数/分割口
商パック
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
10

1個

731( 804円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10

1個

774( 851円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
10

1個

731( 804円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-

3
10

1個

616( 678円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10

1個

1,491( 1,640円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10

1個

1,554( 1,709円 )

1日目

4
10

1個

1,491( 1,640円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
10

1個

1,554( 1,709円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードな電源タップ。
【特長】
・汎用性のあるタップなので、安心使用可能。
【用途】
・事務所、工場内などの様々な場所に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベターテーブルタップ

ベターテーブルタップ

    OAタップ

    OAタップ

      OAタップ 3個口フロントタップ

      OAタップ 3個口フロントタップ

        電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

        電源タップ(2P・3個口・3m) TAP-3W3N

          安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

          安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・5m)

            トリプルタップ雷サージ防止付き

            トリプルタップ雷サージ防止付き

              スリムタップ(集中スイッチ付)

              スリムタップ(集中スイッチ付)

                工事物件タップ(3P・6個口・3m・ブルー)

                工事物件タップ(3P・6個口・3m・ブルー)

                  マグネット付3ピン対応抜け止めタップ

                  マグネット付3ピン対応抜け止めタップ

                    電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

                    電源タップ 6個口 2ピン式 タイプ雷サージ防止

                      マグネット付3ピン対応タップ

                      マグネット付3ピン対応タップ

                        電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

                        電源タップ 6個口 3ピン式 タイプマグネット付

                          メーカー Panasonic 明工社 ELPA朝日電器 サンワサプライ サンワサプライ バッファロー ELPA朝日電器 サンワサプライ エレコム バッファロー エレコム バッファロー
                          通常価格 616円 1,963円 950円 1,640円 13,601円 1,174円 3,058円 7,420円 2,780円 2,047円 4,166円 4,723円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                          商品タイプ 電源タップ - - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                          ソケット形状 A-2ソケット - A-2ソケット - - A-2ソケット A-2ソケット - A-3抜け止め A-2ソケット A-3ソケット A-3ソケット
                          定格電流(A) 15 15 15 - - 15 15 - 15 15 15 15
                          定格電圧(V) 125 125 125 - - 125 125 - 125 125 125 125

                          ベターテーブルタップのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                          延長コードの作成に
                          評価 5.0満足度:5.02021/04/27
                          延長コードの作成に使用しました。市販品に丁度の長さがなかったので、作成しました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          デモ用のコンセントに使用
                          評価 5.0満足度:5.02020/02/14
                          デモ用のコンセントに、このベターテーブルタップ(WH2163KW)を使用しました。3口でサイズが合うものを探し、このテーブルタップを購入しました。一般的なテーブルタップとそん色ありません。問題なく利用できています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          交換修理
                          評価 5.0満足度:5.02019/10/08
                          信頼性・耐久性からパナソニック製を購入しました。使用してみても確かな作りです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          設備のコンセント増設
                          評価 5.0満足度:5.02018/10/17
                          長く使用する物なので、安全を考え、大手電機メーカーの品を選択。
                          雄プラグの抜き差しが適度な力で行えて満足しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                          A
                          本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                          Q 色は何色ありますか?
                          A
                          白と黒の2色展開です。

                          電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          エレクトロニクス部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました