(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フル接地防水ダブルコンセント

フル接地防水ダブルコンセント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,609円
税込単価
2,870円

【特長】・15A、125Vのフル接地防水ダブルコンセント。・アースターミナル付...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    A-3(抜け止め)
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • 寸法 長さ(mm):
    121.4
  • 寸法 厚み(mm):
    67
  • 保護機能:
    防雨形
  • 取付け:
    露出・埋込両用
  • アースターミナル:
  • コンセント口数(口):
    2
  • 商用パッケージ:
  • その他規格:
    JIS C8303, IPX3

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

寸法 幅(mm)
本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WK4105

79.9
クリームグレー
10

1個

2,609( 2,870円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・15A、125Vのフル接地防水ダブルコンセント。
・アースターミナル付、露出・埋込両用タイプです。
・コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。

Loading...

WK4105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フル接地防水ダブルコンセントの型番WK4105のページです。
型番WK4105に関する仕様情報を記載しております。

フル接地防水ダブルコンセントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました