(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)

ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,807円 ~ 8,811円
税込価格
5,288円 ~ 9,692円

EASYワイヤリングハーネス用OAタップ。【特長】・コンセント数が2コロ、4コ...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)の特長

電源表示ランプ付はネオンランプ(寿命10万時間以上)を採用。通電状態をひと目で確認可能。

タップ部、プラグ部ともにコンパクト設計。コンセントピッチは41mm。

マグネット付で仮固定も簡単。磁気が気になる場合は、マグネットの取り外しも可能。

ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付):関連画像

ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)の特長1

ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付):関連画像

ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)の特長2

ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付):関連画像

ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)の特長3

  • 外覆部はナイロン樹脂を使用。100Nの力で引き抜いても破損しません。
  • タップ部の通電部もユリア樹脂を使用している為、万一の異常発熱時も溶けにくく、安全面を考慮。

ゾーン思想が可能にした、先行配線、簡単変更。

ゾーンひとつにジョイントボックス1個の割合で先行配線し、そこからアウトレットに分岐します。情報配線システムも同様です。

ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付):関連画像

EASYワイヤリング/情報配線システム概念図

ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付):関連画像

配線変更イメージ

型番リスト

型番

関連

商品タイプ
ソケット形状
ケーブル長(m)
差込口個数/分割口
ACケーブル
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
電源タップ
A-3ソケット
3
2
-
アース付
10

1個

4,807( 5,288円 )

5日目

電源タップ
A-3ソケット
3
4
-
アース付
10

1個

5,742( 6,316円 )

5日目

電源タップ
A-3抜け止め
3
2
-
アース付
10

1個

5,100( 5,610円 )

5日目

電源タップ
A-3抜け止め
3
4
-
アース付
10

1個

6,039( 6,643円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電源タップ
A-3抜け止め
3
6
-
アース付
10

1個

7,104( 7,814円 )

5日目

電源タップ
A-3抜け止め
3
8
-
アース付
10

1個

8,019( 8,821円 )

5日目

電源タップ
A-3抜け止め
3
4
-
アース付
10

1個

6,336( 6,970円 )

5日目

電源タップ
A-3抜け止め
5
2
-
アース付
10

1個

5,605( 6,166円 )

5日目

電源タップ
A-3抜け止め
5
4
-
アース付
10

1個

6,890( 7,579円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電源タップ
A-3抜け止め
5
8
-
アース付
10

1個

8,811( 9,692円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

電源タップ
A-3ソケット / 引掛け・NEMA
3
2
-
-
10

1個

6,506( 7,157円 )

5日目

電源タップ
A-3ソケット / 引掛け・NEMA
3
4
-
-
10

1個

8,415( 9,257円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

EASYワイヤリングハーネス用OAタップ。
【特長】
・コンセント数が2コロ、4コ口、6コ口、8コ口から選択可能。
・埃などを通電部に寄せ付けないハーネス方式。
・抜け止めロックで、トラッキング現象による異常発熱を防止。
・プラグの通電部はユリア樹脂を使用し、万一の異常発熱時も溶けにくい設計。
・栓刃先端はR形状でハーネスキャップの抜き差しもスムーズ。
・無理な力がかかっても、ジョイントボックスを破損しにくい形状。
・ハーネスジョイントボックスからフロアパネル上に出し、負荷に接続する。
・ワンタッチで接続できるハーネスキャップ付。
・デスク横などに取り付けやすいマグネット付。
【用途】
・ゾーンひとつにジョイントボックス1個の割合で先行配線し、そこからアウトレットに分岐。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)

ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)

    OAタップU

    OAタップU

      手元スイッチ付二重構造工事用タップ

      手元スイッチ付二重構造工事用タップ

        OAタップ 扉付きタップラン3P+1P

        OAタップ 扉付きタップラン3P+1P

          マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)

          マグネット付OAタップ(接地15A抜け止め形)

            フロアコンセント 抜止形 15A×2ヶ口

            フロアコンセント 抜止形 15A×2ヶ口

              トリプルタップ雷サージ防止付き

              トリプルタップ雷サージ防止付き

                マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

                マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

                  マグネット付抜けどめタップ

                  マグネット付抜けどめタップ

                    OAタップ 1SW扉付きタップ 6個口 スイッチ付

                    OAタップ 1SW扉付きタップ 6個口 スイッチ付

                      電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5CLK

                      電源タップ(3P・7個口・5m) TAP-F37-5CLK

                        3ピン対応タップ

                        3ピン対応タップ

                          汎用OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ

                          汎用OAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 平刃形プラグ

                            メーカー Panasonic 未来工業 エレコム ELPA朝日電器 Panasonic アメリカン電機 バッファロー Panasonic エレコム ELPA朝日電器 サンワサプライ エレコム アメリカン電機
                            通常価格 4,807円 4,743円 9,890円 2,915円 1,683円 1,972円 1,174円 3,168円 2,590円 3,757円 5,923円 4,370円 4,400円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            - - - - - - -
                            定格電流(A) 15 - 15 15 - 15 15 15 15 15 - 15 15
                            定格電圧(V) 125 - 125 125 - 125 125 125 125 125 - 125 125

                            ハーネス用OAタップ(キャブタイヤケーブル付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各種安全規格証明書の発行依頼はどの様に依頼したらよいですか?
                            A
                            本ページの下にございます「技術サポート窓口」の「お問合せフォーム」からご依頼下さい。メール添付にてPDFデータで証明書をお送りいたします。各メーカ様からの入手に時間がかかる場合がございますのであらかじめご了承をお願い致します。
                            Q 設置物への固定はできますか?
                            A
                            マグネット付なので仮固定も簡単です。磁気が気になる場合は、マグネットの取り外しも可能です。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました