(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スナップキャップ

スナップキャップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
420円
税込価格
462円

キャップが180度動き、使い勝手が向上。家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    A-2
  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • 寸法 長さ(mm):
    45
  • 寸法 幅(mm):
    29
  • 差込み口種類:
    プラグ(キャップ)
  • 包装個数(個入り):
    1
  • 商用パッケージ:

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番

関連

本体色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
10

2個

420( 462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ホワイト
10

2個

420( 462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

キャップが180度動き、使い勝手が向上。家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使えます。

あと1項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップキャップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト