(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガイドレール 50シリーズ

ガイドレール 50シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
330円 ~ 583円
税込価格
363円 ~ 641円

ガイドレール50シリーズ。【特長】・長さや形状など様々であり、電子機器のシステ...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

ガイドレール50SERIESの特長

ガイドレール 50シリーズ:関連画像

取り付けイメージ

製品仕様

ガイドレール 50シリーズ:関連画像

外形図

ガイドレール 50シリーズ:関連画像

寸法図(単位:mm)

品名ABL
50-101067.261.079.9
50-1020105.799.5118.2
  • ガイドレール材質:ポリカーボネイト(UL94V-0材)[色]グレー
  • 材質:ナイロン(UL94V-0材)[色]黒
  • 適合プリント板:1.6mm厚
  • 取付シャーシ板:1.6mm厚
  • 取付シャーシ板穴径:φ3.6(直径3.6mm)
  • 使用温度範囲:-40~+120度
  • 適合ラック:RUGGEDseries

製品仕様

ガイドレール 50シリーズ:関連画像

外形図

ガイドレール 50シリーズ:関連画像

寸法図(単位:mm)

品名AB
50-6010112.1098.40
50-6030162.90149.20
50-6040275.00261.00
  • 材質:PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0材)
  • 色:ブルー
  • 適合プリント板:1.6mm厚
  • 取付シャーシ板:1.6mm厚
  • 取付シャーシ板穴径:φ4.3~4.4(直径4.3~4.4mm)
  • 使用温度範囲:-40~+80度
  • 適合ラック:RK series(50-6010、50-6030のみ使用可能)

開発秘話

 

ケルのラック製品は40年以上の実績があり、設計・開発、製造、評価まで一貫した対応を行っています。VME、CPCIといった各種バックプレーン・バスラックから、周辺機器・周辺部品まで設計・製造を行っています。また柔軟なカスタム対応が可能です。

型番リスト

型番
種類
材質
長さ(mm)
材質詳細
商品種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
ポリカーボネイト樹脂(UL94V-0)
79.9
-
基板用ガイドレール

10個

340( 374円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
ポリカーボネイト樹脂(UL94V-0)
118.2
-
基板用ガイドレール

10個

402( 442円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
プラスチック
112.1
PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0)
基板用ガイドレール

10個

330( 363円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
プラスチック
162.9
PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0)
基板用ガイドレール

10個

335( 369円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

その他
プラスチック
275
PC/ABS系ポリマーアロイ(UL94V-0)
基板用ガイドレール

10個

583( 641円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ガイドレール50シリーズ。
【特長】
・長さや形状など様々であり、電子機器のシステムラックにおいて多くの実績がある。
【用途】
・ドーターボードを挿入するときにガイドの役目を果たす部品。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガイドレール 50シリーズ

ガイドレール 50シリーズ

    DNシリーズ 小型低背型インターフェイス用コネクタ プラグケース

    DNシリーズ 小型低背型インターフェイス用コネクタ プラグケース

      基板対電線接続用コネクタPS シリーズ MILタイプ 付属品

      基板対電線接続用コネクタPS シリーズ MILタイプ 付属品

        融着部収納トレイセット

        融着部収納トレイセット

          メーカー ケル ヒロセ電機 日本航空電子工業 河村電器産業
          通常価格 330円 898円 21円 4,001円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  

          ガイドレール 50シリーズのレビュー

          評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
          ボードの固定に使用
          評価 4.0満足度:4.02022/11/12
          基板を挿入して固定する箇所に使用しました。
          試作用で1個必要でしたが、3個からの購入だったので、そこが懸念点です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          パソコンの修理部品として
          評価 5.0満足度:5.02020/03/24
          デスクトップパソコン内のボード用ガイドレールの部品交換に、ケルのガイドレール(50-6010)を使用しました。元から付いていたガイドレールと同じものです。経年劣化でガイドレールがもろくなって取れていたので、部品交換しました。交換作業もスムーズにできました。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました