(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナル

2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20円
税込単価
22円

【特長】・モレックス(molex)製ハウジングはリテーナー対応で、電線対基板電...

詳細情報を確認する

  • 適用ピン・コンタクト:
    メス
  • 用途:
    ケーブル対ケーブル
  • 許容電流(A):
    2.5
  • 許容電圧(V):
    250
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 適合ハウジング:
    51216
  • 適用電線サイズAWG:
    22~28
  • 適用電線被膜外径(mm):
    1.5

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

59370-8000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

59370-8000

100個

20( 22円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モレックス(molex)製ハウジングはリテーナー対応で、電線対基板電線対電線共用です(適合ハウジング:51216シリーズ)
・芯線サイズ:AWG#22~#28
・被覆外径:Φ1.5mm MAX.
・ストリップ長さ:1.6~2.0mm

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

59370-8000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナルの型番59370-8000のページです。
型番59370-8000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナル

2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナル

    2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397

    2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50397

      6.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50597

      6.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50597

        2.0mmピッチ 中継用 ターミナル 50013

        2.0mmピッチ 中継用 ターミナル 50013

          2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 5241

          2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 5241

            2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ターミナル 50802

            2.5mmピッチ Mini-Latch(TM) ターミナル 50802

              2.0mmピッチ 中継用 ターミナル 50012

              2.0mmピッチ 中継用 ターミナル 50012

                2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398

                2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 50398

                  2.00mmボードインコネクターターミナル(50034)

                  2.00mmボードインコネクターターミナル(50034)

                    2.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5159

                    2.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 5159

                      2.50mm Pitch 電線対電線用 スプラッシュプルーフ ターミナル 50038

                      2.50mm Pitch 電線対電線用 スプラッシュプルーフ ターミナル 50038

                        3.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50217

                        3.5mmピッチ 電線対基板用 ターミナル 50217

                          基板用コネクタ・DIN41612/har-bus(R) 64 VME 64x

                          基板用コネクタ・DIN41612/har-bus(R) 64 VME 64x

                            メーカー モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス モレックス HARTING
                            通常価格 20円 82円 5円 13円 44,802円 95円 11円 11円 2円 72円 16円 7円 93円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            適用ピン・コンタクト メス メス メス メス オス メス オス オス オス メス オス メス -
                            用途 ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル ケーブル対ケーブル -
                            許容電流(A) 2.5 - - 2 - - 2 - 2 - - - -
                            許容電圧(V) 250 - - 125 - - 125 - 125 - 250 - -
                            電線接続方法 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 -

                            2.0mmピッチ電線対基板・電線対電線用ターミナルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました