(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)【100個入り】

終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,286円 ~ 2,295円
税込価格
1,415円 ~ 2,525円

導電率・ネバり・性能に優れた終端重ねあわせ用スリーブ。【特長】・電線相互を圧着...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

電気抵抗が低く防蝕性能が優れた圧着端子

終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)の外観

終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)の外観。

終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)の外形図

終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)の外形図。

形番寸法(mm)最大使用電流
(A)
適用圧着工具
LφDφd1手 動
E 小(E-S)10.55.04.020YR-1
E 中(E-M)6.95.330
E 大(E-L)7.76.1

電線組み合わせ

形番同一の場合異なる場合圧着工具
ダイス位置
φ1.6mm
又は2.0mm2
φ2.0mm
又は3.5mm2
φ2.6mm
又は5.5mm2
E 小2本φ1.6mm 1本と 0.75mm2 1本
φ1.6mm 2本と 0.75mm2 1本
1.6×2
3~4本2本φ2.0mm 1本とφ1.6mm 1〜2本
E 中5~6本3~4本2本φ2.0mm 1本とφ1.6mm 3~5本
φ2.0mm 2本とφ1.6mm 1~3本
φ2.0mm 3本とφ1.6mm 1本
φ2.6mm 1本とφ1.6mm 1~3本
φ2.6mm 1本とφ2.0mm 1~2本
φ2.6mm 2本とφ1.6mm 1本
φ2.6mm 1本とφ2.0mm 1本とφ1.6mm 1~2本
E 大7本5本3本φ2.0mm 1本とφ1.6mm 6本
φ2.0mm 2本とφ1.6mm 4本
φ2.0mm 3本とφ1.6mm 2本
φ2.0mm 4本とφ1.6mm 1本
φ2.6mm 1本とφ2.0mm 3本
φ2.6mm 2本とφ1.6mm 2本
φ2.6mm 2本とφ2.0mm 1本
φ2.6mm 1本とφ2.0mm 2本とφ1.6mm 1本

開発秘話

 

創業者・高橋悌二が「クリンプして接続する通電用端子」のことを「圧着端子」と命名し、国産初の製品を製造。このネーミングは、業界に普及していきました。

型番リスト

型番
内径(φ)
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
5

1パック

100個入り

1,286( 1,415円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6.1
7.7

1パック

100個入り

1,675( 1,843円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.3
6.9

1パック

100個入り

2,295( 2,525円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

導電率・ネバり・性能に優れた終端重ねあわせ用スリーブ。
【特長】
・電線相互を圧着接続する終端重ね合わせ形の接続子。
・材質:JST独自の無酸素銅を使用。
・導電率・ネバりの点で優れ、電気的、機械的にも他の銅材に見られない最高の性能を示す。
・防食性のよい電機すずめっきと、JSTが開発した特殊処理済み。
・めっきの定着性が最良の状態で、電気抵抗が低く防蝕性能が優れている。
・大部分の標準品種には完全自動ろう付け機による良質のろう付けをおこなっています。大きな力で加圧されるろう付け部分は端子の性能を左右します。
【用途】
・屋内配線のボックス内の電線相互の終端接続用。
・放送・通信用同軸ケーブル(耐屈曲要ドロップワイヤー)。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)

終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)

    重ね合わせ用スリーブ(P形)

    重ね合わせ用スリーブ(P形)

      突合せ用スリーブ(B形)

      突合せ用スリーブ(B形)

        丸形端子(R形)

        丸形端子(R形)

          棒状端子・板状端子(AF形)

          棒状端子・板状端子(AF形)

            ビニル・ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子

            ビニル・ナイロン絶縁付突き合わせ形接続子

              角先開形端子(A形)

              角先開形端子(A形)

                絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

                絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

                  裸連鎖形圧着端子 丸形

                  裸連鎖形圧着端子 丸形

                    ビニル・ナイロン絶縁付ギボシ接続子

                    ビニル・ナイロン絶縁付ギボシ接続子

                      ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形・F形)

                      ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形・F形)

                        銅線用裸圧着端子(TC形) 棒形

                        銅線用裸圧着端子(TC形) 棒形

                          銅線用裸圧着スリーブ 直線重ね合せ用スリーブ(P形)

                          銅線用裸圧着スリーブ 直線重ね合せ用スリーブ(P形)

                            メーカー 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 ニチフ端子工業 日本圧着端子製造 日本圧着端子製造 ニチフ端子工業 大同端子製造
                            通常価格 1,286円 1,087円 816円 9円 52円 21円 7円 13円 18,173円 22円 9円 1,397円 4,456円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 裸圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子
                            形状 スリーブ スリーブ スリーブ 丸型 - - Y型 閉端型 丸型 ギボシ型 - 棒型 スリーブ
                            全長(mm) 10.5 - - - - 22.7 - - - - - - -
                            代表規格 JIS - UL / JIS / CSA - - UL / CSA UL / CSA - UL / CSA - UL / CSA - JIS / CSA

                            終端重ねあわせ用スリーブ(リングスリーブE形)のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            屋内配線の分岐
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/27
                            幹線が2.6mmだったのでコネクタではなくリングスリーブを使いました。
                            1.6と2.0ならコネクタが主流ですが、2.6があるとリングスリーブを使う事になります。
                            最近はテーピングでなくてもキャップがあるのでそれを使えば手間もかかりませんね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気工事
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/11
                            コネクタ式は手軽だけど、安価に済ませるならリングスリーブの方がコスパ良いです。
                            規格品なので安心です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋内配線材の接続
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/09
                            紙箱入りで他社製より少し割安です。プラケースは付属しません。規格品なので安心して使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備機器の配線修復で使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/27
                            以前から使用しているスリーブであるため購入しています。使用実績があるため使い勝手もよく、導電性やネバり、防食性能に関しても特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の配線に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/26
                            使いやすさと価格が見合っていたので、購入しました。品質の面では特に問題なかったです。配線作業が楽にできて、使い勝手がよかったと思います。使っていて特にトラブルなどは発生していません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 適用電線範囲を満足していればどんな電線の組み合わせでも使用可能でしょうか?
                            A
                            JSTのカタログの電線組み合わせ以外でのご使用は推奨致しません。

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました