(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:W1050
木製基板 ボックスアクセサリWシリーズ

木製基板 W1050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,221円
税込単価
7,943円

【特長】・盤用キャビネット用機器取付基板にご利用できます。・タテ×ヨコ及びヨコ...

詳細情報を確認する

  • 材質:

W1050 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

W1050

920x420
10

1個

7,221( 7,943円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・盤用キャビネット用機器取付基板にご利用できます。
・タテ×ヨコ及びヨコ×タテ兼用でご利用できます。
・木製基板は環境にやさしい合板を使用しています。
・ホルムアルデヒド放散量の性能区分F☆☆☆☆相当です。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

W1050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木製基板の型番W1050のページです。
型番W1050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木製基板

木製基板

    鉄製基板

    鉄製基板

      RD26 盤シャシ

      RD26 盤シャシ

        PCM・PEM形 フリープレート

        PCM・PEM形 フリープレート

          BP26 化粧シールド

          BP26 化粧シールド

            BP11-P スイッチパネル

            BP11-P スイッチパネル

              BP22-ZJ 自立鉄製基板

              BP22-ZJ 自立鉄製基板

                BP22 鉄製基板 板厚(mm)2.3

                BP22 鉄製基板 板厚(mm)2.3

                  BP22-J 自立鉄製基板

                  BP22-J 自立鉄製基板

                    樹脂板 ABSシリーズ

                    樹脂板 ABSシリーズ

                      BP22・鉄製基板(鉄板ベース)

                      BP22・鉄製基板(鉄板ベース)

                        フリーサイズ木製基板

                        フリーサイズ木製基板

                          リン青銅板 RPシリーズ

                          リン青銅板 RPシリーズ

                            メーカー 内外電機 内外電機 日東工業 内外電機 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 タカチ電機工業 日東工業 ミスミ タカチ電機工業
                            通常価格 1,305円 1,283円 4,507円 1,497円 2,404円 3,218円 5,431円 7,848円 9,063円 558円 2,548円 - 445円
                            通常出荷日 5日目   5日目   2日目~   5日目   2日目~   3日目   9日目   2日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 - ABS樹脂 積層合板 C5191P

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            W1030
                            W1035
                            W1040
                            W1060
                            W1070
                            W1095
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法
                            (mm)

                            4,728円

                            ( 5,201円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10920x220

                            4,899円

                            ( 5,389円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10920x270

                            5,807円

                            ( 6,388円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10920x320

                            9,521円

                            ( 10,473円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10920x520

                            11,314円

                            ( 12,445円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10920x620

                            16,508円

                            ( 18,159円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10920x870

                            汎用パネルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました