(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
盤用ヒータ

盤用ヒータ (レビュー)

通常価格(税別)
20,674円
税込価格
22,741円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
盤内機器を凍結、結露から守る。
【特長】
・サーモスタット付で自動温度調節が可能ですので、凍結防止に適しています。

盤用ヒータのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    屋外設置の制御盤に使用
    評価 4.0満足度:4.02020/03/24
    他の商品と比較をして、値段と性能を考慮してこの商品を選定しました。屋外に設置している制御盤がマイナス10℃より低い環境にあるため、作動環境温度を上げるためにこの商品を使用しています。以前にもこの商品を使用したことがありますが、使用していて気になる点はありません。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

盤用ヒータ

盤用ヒータ

    PH-FC 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ AC100・AC200

    PH-FC 盤用ヒータ(パネルヒータ)小型半導体タイプ AC100・AC200

      サーモスタット TS-120S・ITS-050L・PTSC-090S

      サーモスタット TS-120S・ITS-050L・PTSC-090S

        エンクロージャーヒーター用 湿度センサー

        エンクロージャーヒーター用 湿度センサー

          スペースヒーター(200Wコンパクトタイプ)

          スペースヒーター(200Wコンパクトタイプ)

            スペースヒーター(端子台タイプ)

            スペースヒーター(端子台タイプ)

              スペースヒーター

              スペースヒーター

                カバー付スペースヒーター

                カバー付スペースヒーター

                  エンクロージャーヒーター用 サーモスタット

                  エンクロージャーヒーター用 サーモスタット

                    エンクロージャーヒーター 連続熱出力 10~150 W(ファンなし)

                    エンクロージャーヒーター 連続熱出力 10~150 W(ファンなし)

                      シーズヒーター仕様 SSH型

                      シーズヒーター仕様 SSH型

                        表面実装デバイス用ヒートシンク SQシリーズ アルミ押出し/スリットフィンタイプ

                        表面実装デバイス用ヒートシンク SQシリーズ アルミ押出し/スリットフィンタイプ

                          ヒートシンク LSI F 多目的・汎用アルミ押出しタイプ(白アルマイト付)

                          ヒートシンク LSI F 多目的・汎用アルミ押出しタイプ(白アルマイト付)

                            メーカー 内外電機 日東工業 篠原電機 リタール 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 リタール リタール 篠原電機 LSIクーラー LSIクーラー
                            通常価格 20,674円 17,475円 4,999円 14,188円 9,885円 6,887円 2,984円 7,462円 4,932円 8,358円 6,887円 533円 747円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種別 盤用ヒータ 盤用ヒータ - 周辺部品 盤用ヒータ 盤用ヒータ 盤用ヒータ 盤用ヒータ サーモスタット - 盤用ヒータ - ヒートシンク
                            盤用ヒータ出力(W) 100 - - - 200 - - - - - - - -
                            材質 SUS430 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。