(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CMBZ101016SK
盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形 バンヨウキャビネットウメコミ

盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形 CMBZ101016SK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
66,838円
税込単価
73,522円

埋込形。【特長】・分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにも...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 保護機能(耐環境性):
    IP2XD
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 代表規格:
    なし

CMBZ101016SK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
基板・中板
塗装色
板厚(中板)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMBZ101016SK

1000
1000
160
鉄製
ベージュ(5Y7/1)
2.3

1個

66,838( 73,522円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

埋込形。

【特長】
・分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
・塗装は環境にやさしく、耐久性(防錆力)に優れた粉体塗装を採用しています。
・ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

CMBZ101016SKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形の型番CMBZ101016SKのページです。
型番CMBZ101016SKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

    ルーバー付テレビ共聴器キャビネット

    ルーバー付テレビ共聴器キャビネット

      高IP対応スチール製キャビネット HRY

      高IP対応スチール製キャビネット HRY

        機器収納キャビネット HSBN-Kシリーズ

        機器収納キャビネット HSBN-Kシリーズ

          VP-E スチール製ペデスタルボックス

          VP-E スチール製ペデスタルボックス

            屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

            屋外盤用キャビネット POTBシリーズ

              CCT型 ターミナルボックス

              CCT型 ターミナルボックス

                軽施工キャビネット KV

                軽施工キャビネット KV

                  盤用キャビネット RXVシリーズ

                  盤用キャビネット RXVシリーズ

                    CCN型 コントロールボックス(防塵パッキン付)

                    CCN型 コントロールボックス(防塵パッキン付)

                      RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

                      RA-DB 屋外用熱対策制御盤キャビネット(遮光板付タイプ)

                        コントロールボックス CVシリーズ

                        コントロールボックス CVシリーズ

                          THR-TD HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・屋外遮光板付)

                          THR-TD HUB収納キャビネット(19型タテ置きタイプ・屋外遮光板付)

                            メーカー 内外電機 内外電機 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 内外電機 河村電器産業 河村電器産業 内外電機 日東工業 河村電器産業 日東工業
                            通常価格 9,642円 12,356円 18,530円 7,019円 84,603円 82,793円 5,492円 6,033円 23,510円 6,849円 25,215円 7,863円 156,246円
                            通常出荷日 5日目~   7日目   9日目   3日目~   2日目~   9日目   5日目   3日目~   3日目~   5日目   5日目~   3日目~   2日目  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル その他開閉形状 ハンドル ネジ止め ハンドル ハンドル パチン錠 ハンドル パチン錠 ハンドル
                            保護機能(耐環境性) IP2XD IP2XD IP66 IP2X - IP44 IP4X IP2X IP44 IP4X IP54 IP44 IP44

                            盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CMBZ101016SC
                            CMBZ101016WC
                            CMBZ101016WK
                            CMBZ101220SC
                            CMBZ101220SK
                            CMBZ101220WC
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            基板・中板 塗装色 板厚(中板)
                            (mm)

                            66,838円

                            ( 73,522円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10001000160鉄製クリーム(2.5Y9/1)2.3

                            66,838円

                            ( 73,522円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10001000160木製クリーム(2.5Y9/1)12

                            66,838円

                            ( 73,522円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10001000160木製ベージュ(5Y7/1)12

                            82,143円

                            ( 90,357円 )
                            1個 -

                            7日目

                            12001000200鉄製クリーム(2.5Y9/1)2.3

                            82,143円

                            ( 90,357円 )
                            1個 -

                            7日目

                            12001000200鉄製ベージュ(5Y7/1)2.3

                            82,143円

                            ( 90,357円 )
                            1個 -

                            7日目

                            12001000200木製クリーム(2.5Y9/1)12

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました