(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NDB48
配線ダクト NDB ハイセンアクセサリ

配線ダクト NDB NDB48

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,750円
税込単価
4,125円

【特長】・盤内配線の美観と作業性向上に!・材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニー...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    2000
  • 材質:
    硬質塩化ビニル
  • その他特性:
    耐熱性、耐水性
  • 代表規格:
    UL

Loading...

NDB48 の仕様・寸法情報

商品情報

配線ダクトの寸法図

配線ダクト NDB:関連画像

NDB34

配線ダクト NDB:関連画像

NDB44

配線ダクト NDB:関連画像

NDB64

配線ダクト NDB:関連画像

NDB36/L

配線ダクト NDB:関連画像

NDB46/L

配線ダクト NDB:関連画像

NDB56/L

配線ダクト NDB:関連画像

NDB66/L

配線ダクト NDB:関連画像

NDB76/L

配線ダクト NDB:関連画像

NDB106/L

配線ダクト NDB:関連画像

NDB48/L

配線ダクト NDB:関連画像

NDB68/L

配線ダクト NDB:関連画像

NDB88/L

配線ダクト NDB:関連画像

NDB410/L

配線ダクト NDB:関連画像

NDB610/L

配線ダクト NDB:関連画像

NDB810/L

配線ダクト NDB:関連画像

NDB100/L

配線ダクト NDB:関連画像

NDB1015

型番リスト

型番
幅(mm)
高さ(mm)
側面孔形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NDB48

40
80
標準タイプ

1個

3,750( 4,125円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・盤内配線の美観と作業性向上に!
・材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。
・耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
・静電気除去剤を採用し、埃の付着を軽減しています。
・豊富なバリエーションで用途に応じたサイズをお選びいただけます。

カタログ

 

Loading...

NDB48で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線ダクト NDBの型番NDB48のページです。
型番NDB48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配線ダクト NDB

配線ダクト NDB

    BP52 配線ダクト

    BP52 配線ダクト

      配線ダクト KDRシリーズ

      配線ダクト KDRシリーズ

        屋外用エムケーダクト

        屋外用エムケーダクト

          ノンハロ難燃PPダクト KDEPシリーズ

          ノンハロ難燃PPダクト KDEPシリーズ

            配線ダクト(KDシリーズ)(上部切り込みなし)

            配線ダクト(KDシリーズ)(上部切り込みなし)

              トロリーダクト ダクト

              トロリーダクト ダクト

                スッキリライン (エアコン配管用ダクト)

                スッキリライン (エアコン配管用ダクト)

                  ヘラダクト 粘着テープ

                  ヘラダクト 粘着テープ

                    NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)

                    NNCタイプ配線ダクト(変性PPHOX製・ノンハロゲン)

                      スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090A

                      スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3090A

                        スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3060A

                        スペシャルフレーム M6シリーズ ダクトフレーム AFD-3060A

                          プラスチックダクト

                          プラスチックダクト

                            メーカー 内外電機 日東工業 河村電器産業 マサル工業 興和化成 興和化成 Panasonic 未来工業 ヘラマンタイトン パンドウイット エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック 未来工業
                            通常価格 2,794円 14,024円 10,443円 1,664円 3,620円 743円 14,054円 4,480円 9,756円 6,496円 - - 3,876円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目~   5日目   1日目  
                            全長(mm) 2000 2000 2000 2000 2000 - - - 500 2000 15~3000 15~3000 -
                            材質 硬質塩化ビニル 硬質塩化ビニール 硬質塩化ビニル ポリ塩化ビニル ノンハロ難燃ポリプロピレン 硬質塩化ビニール その他 - ポリプロピレン 変性PPHOX アルミ(A6063S-T5) アルミ(A6063S-T5) -
                            その他特性 耐熱性、耐水性 - - - - - - - - - - - -
                            代表規格 UL - - - - - - - - - - - -

                            配線ダクト NDBのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            制御基板内の配線整理
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/07
                            基板内の配線をきれいにまとめるのに使用しています。取付個所の長さに合わせてカットすることもでき、とても便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の配線用として
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/03
                            装置の配線用として装置サイズに合わせたチョイスができ、便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の配線のダクトとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/07/17
                            装置の配線のダクトとして使っています。サイズが丁度良くて選びましたが、耐熱性については60度以上の環境で使っていないので特に問題は起きていません。耐久性についても申し分ないので安心しています。配送の時か分かりませんが以前個別で頼んだときに商品が歪んでいたことがあり正直困りました。また、この商品の納期はもう少し早くして欲しいのとバラ売りのラインナップが増えて欲しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ダクトカバーのみの販売は行っていますか?
                            A
                            大変申し訳ございませんが、ダクトカバーのみの販売は行っておりません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NDB100
                            NDB56
                            NDB610
                            NDB66
                            NDB68
                            NDB810
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            側面孔形状

                            6,469円

                            ( 7,116円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            100100標準タイプ

                            2,794円

                            ( 3,073円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            5060標準タイプ

                            5,569円

                            ( 6,126円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            60100標準タイプ

                            2,948円

                            ( 3,243円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            6060標準タイプ

                            4,310円

                            ( 4,741円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            6080標準タイプ

                            6,009円

                            ( 6,610円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            80100標準タイプ

                            ダクトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました