(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CMEV403014SC
熱機器収納(スリット付)キャビネット CMEV

熱機器収納(スリット付)キャビネット CMEV403014SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,713円
税込単価
15,084円

【特長】・放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。・塗装は環境にやさし...

詳細情報を確認する

CMEV403014SC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
基板・中板
板厚(中板)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMEV403014SC

300
400
140
鉄製
2.3

1個

13,713( 15,084円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。
・塗装は環境にやさしく、耐久性(防錆力)に優れた粉体塗装を採用しています。
・ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

CMEV403014SCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱機器収納(スリット付)キャビネットの型番CMEV403014SCのページです。
型番CMEV403014SCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱機器収納(スリット付)キャビネット

熱機器収納(スリット付)キャビネット

    熱機器収納キャビネット BXHシリーズ

    熱機器収納キャビネット BXHシリーズ

      軽施工HUBボックス(ボデーファン付窓付タイプ) KHBA-BFシリーズ

      軽施工HUBボックス(ボデーファン付窓付タイプ) KHBA-BFシリーズ

        放熱機器収納キャビネット BXH-Mシリーズ

        放熱機器収納キャビネット BXH-Mシリーズ

          軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ 代表規格なし

          軽施工HUBボックス(窓なしタイプ) KHBシリーズ 代表規格なし

            軽施工キャビネット KVH

            軽施工キャビネット KVH

              軽施工HUBボックス(窓付タイプ) KHBAシリーズ 代表規格なし

              軽施工HUBボックス(窓付タイプ) KHBAシリーズ 代表規格なし

                カブセ形屋外用スイッチホ゛ックス SOシリーズ

                カブセ形屋外用スイッチホ゛ックス SOシリーズ

                  軽施工HUBボックス(ドアファン付窓なしタイプ) KHB-DFシリーズ

                  軽施工HUBボックス(ドアファン付窓なしタイプ) KHB-DFシリーズ

                    扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

                    扉ルーバー付屋外盤用キャビネット PORシリーズ

                      I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 TBAシリーズ

                      I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 TBAシリーズ

                        軽施工HUBボックス(ドアファン付窓付タイプ) KHBA-DFシリーズ

                        軽施工HUBボックス(ドアファン付窓付タイプ) KHBA-DFシリーズ

                          SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ

                          SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ

                            メーカー 内外電機 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業
                            通常価格 13,713円 8,989円 47,268円 34,598円 40,231円 7,532円 47,222円 2,873円 47,252円 19,899円 3,156円 47,268円 75,694円
                            通常出荷日 5日目~   3日目~   9日目   9日目   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   9日目   3日目~   9日目   9日目   6日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ネジ止め ハンドル ハンドル
                            保護機能(耐環境性) IP2XB IP2X IP2X IP2X IP23 IP2X IP54

                            熱機器収納(スリット付)キャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CMEV403014WC
                            CMEV404012SC
                            CMEV404012WC
                            CMEV404014SC
                            CMEV404014WC
                            CMEV404016SC
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            基板・中板 板厚(中板)
                            (mm)

                            13,713円

                            ( 15,084円 )
                            1個 -

                            7日目

                            300400140木製12

                            14,571円

                            ( 16,028円 )
                            1個 -

                            7日目

                            400400120鉄製2.3

                            14,571円

                            ( 16,028円 )
                            1個 -

                            7日目

                            400400120木製12

                            16,214円

                            ( 17,835円 )
                            1個 -

                            7日目

                            400400140鉄製2.3

                            16,214円

                            ( 17,835円 )
                            1個 -

                            7日目

                            400400140木製12

                            18,286円

                            ( 20,115円 )
                            1個 -

                            5日目

                            400400160鉄製2.3

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました