(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CRFG504020SC
窓付制御盤キャビネット CRFG

窓付制御盤キャビネット CRFG504020SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,075円
税込単価
36,383円

窓付制御盤キャビネット。【特長】・継ぎ目のない発泡ポリウレタンを採用しています...

詳細情報を確認する

CRFG504020SC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
保護機能(耐環境性)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CRFG504020SC

400
500
IP54

1個

33,075( 36,383円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

窓付制御盤キャビネット。
【特長】
・継ぎ目のない発泡ポリウレタンを採用していますので高いシール性を確保します。
・開閉可能なメーターパネル(黒色)付きです。
・監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

CRFG504020SCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

窓付制御盤キャビネットの型番CRFG504020SCのページです。
型番CRFG504020SCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

窓付制御盤キャビネット

窓付制御盤キャビネット

    ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

    ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

      【穴加工対応】SRM-N ステンレスSRM形制御盤キャビネット

      【穴加工対応】SRM-N ステンレスSRM形制御盤キャビネット

        【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

        【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

          I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 IOBシリーズ

          I/Oターミナルキャビネット 大型検視窓付 IOBシリーズ

            軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ

            軽施工キャビネットかぶせ式 KVBシリーズ

              カブセ形屋内用スイッチボックス SIシリーズ

              カブセ形屋内用スイッチボックス SIシリーズ

                OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                OMS-B 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

                  【穴加工対応】CHB-A CH形ボックス(防塵パッキン付)

                  【穴加工対応】CHB-A CH形ボックス(防塵パッキン付)

                    M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)・屋根なし

                    M-B 引込計器盤キャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)・屋根なし

                      【穴加工対応】D形デスクキャビネット(防水・防塵パッキン付)

                      【穴加工対応】D形デスクキャビネット(防水・防塵パッキン付)

                        HVP ペデスタルボックス

                        HVP ペデスタルボックス

                          引込計器盤用キャビネット MI

                          引込計器盤用キャビネット MI

                            メーカー 内外電機 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 33,075円 38,715円 84,527円 84,649円 8,242円 6,612円 2,088円 42,208円 4,823円 24,039円 68,836円 107,577円 23,492円
                            通常出荷日 5日目~   2日目~   2日目~   2日目   9日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目   2日目~   3日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス
                            外形寸法D 奥行(厚み)(mm) 200 - - - - - - 200 - 200 - 250 200
                            穴加工対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル その他開閉形状 スナップラッチ その他開閉形状 ハンドル ハンドル その他開閉形状

                            窓付制御盤キャビネットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CRFG605020SC
                            CRFG705020SC
                            CRHG504020SC
                            CRHG605020SC
                            CRHG705020SC
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            保護機能(耐環境性)

                            39,643円

                            ( 43,607円 )
                            1個 -

                            9日目

                            500600IP54

                            43,428円

                            ( 47,771円 )
                            1個 -

                            9日目

                            500700IP44

                            35,928円

                            ( 39,521円 )
                            1個 -

                            5日目

                            400500IP54

                            40,857円

                            ( 44,943円 )
                            1個 -

                            9日目

                            500600IP54

                            47,999円

                            ( 52,799円 )
                            1個 -

                            9日目

                            500700IP44

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました