(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CRHZ104016SK
CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形 CRH ENCLOSURE

CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形 CRHZ104016SK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,007円
税込単価
48,408円

金属製の屋外制御盤キャビネット。【特長】・機械操作・制御用などの機器取り付けに...

詳細情報を確認する

CRHZ104016SK の仕様・寸法情報

商品仕様

CRH形 制御盤キャビネット 屋外水切防水形の寸法

CRHZ504020SC

CRHZ504020SC

木製基板 12mm

木製基板 12mm

鉄製基板 2.3mm

鉄製基板 2.3mm

  • 材質:鉄 ドア1.6mm ボデー1.6mm
  • ハンドル:防水スイングハンドル(キーNo.NCH200)小(NCH-13P)タテ1,000mm以下 中(NCH-12P)タテ1,100mm以上
  • 塗装色(マンセル値):クリーム色(2.5Y9/1) ベージュ色(5Y7/1)
  • ベージュ色は品番末尾CをKに替えてご注文ください。鉄製基板はクリーム色(2.5Y9/1)です。
  • アース端子:銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭)
  • 片開きタイプでタテ 600mm 以下 ヨコ 600mm 以下は IP54。タテ 600mmを超える場合はIP44。両開きタイプは IP33。

深さ120mm

有効深さ(Y)木製基板付 93mm 鉄製基板付 100mm
ハンドル下有効深さ(Z)木製基板付 62mm 鉄製基板付 69mm

寸法(mm)ドア木製基板付鉄製基板付基板寸法(mm)製品質量(㎏)
タテ(A)ヨコ(B)フカサ(C)品番品番タテ(D)ヨコ(E)木製
基板付
鉄製
基板付
400300120片開CRHZ403012WCCRHZ403012SC3202208.69.6
500CRHZ503012WCCRHZ503012SC4209.911.3
600CRHZ603012WCCRHZ603012SC52011.312.9
300400120片開CRHZ304012WCCRHZ304012SC2203208.79.8
400CRHZ404012WCCRHZ404012SC32010.411.8
500CRHZ504012WCCRHZ504012SC42012.013.9
600CRHZ604012WCCRHZ604012SC52013.716.0
700CRHZ704012WCCRHZ704012SC62015.318.0
800CRHZ804012WCCRHZ804012SC72017.020.1
900CRHZ904012WCCRHZ904012SC82018.622.1
300500120片開CRHZ305012WCCRHZ305012SC22042010.211.5
400CRHZ405012WCCRHZ405012SC32012.114.0
500CRHZ505012WCCRHZ505012SC42014.116.5
600CRHZ605012WCCRHZ605012SC52016.119.0
700CRHZ705012WCCRHZ705012SC62018.021.5
800CRHZ805012WCCRHZ805012SC72020.024.0
400600120片開CRHZ406012WCCRHZ406012SC32052013.916.2
500CRHZ506012WCCRHZ506012SC42016.219.2
600CRHZ606012WCCRHZ606012SC52018.522.1
700CRHZ706012WCCRHZ706012SC62020.825.0
800CRHZ806012WCCRHZ806012SC72023.127.9

深さ160mm

有効深さ(Y)木版基板付 133mm 鉄板基板付 140mm
ハンドル下有効深さ(Z)木製基板付 102mm 鉄製基板付 109mm

寸法(mm)ドア木製基板付鉄製基板付基板寸法(mm)製品質量(㎏)
タテ(A)ヨコ(B)フカサ(C)品番品番タテ(D)ヨコ(E)木製
基板付
鉄製
基板付
350300160片開CRHZ353016WCCRHZ353016SC2702208.69.5
400CRHZ403016WCCRHZ403016SC3209.310.4
450CRHZ453016WCCRHZ453016SC37010.011.2
500CRHZ503016WCCRHZ503016SC42010.812.1
300400160片開CRHZ304016WCCRHZ304016SC2203209.510.5
400CRHZ404016WCCRHZ404016SC32011.212.7
500CRHZ504016WCCRHZ504016SC42013.014.9
600CRHZ604016WCCRHZ604016SC52014.717.0
700CRHZ704016WCCRHZ704016SC62016.519.2
800CRHZ804016WCCRHZ804016SC72018.221.3
900CRHZ904016WCCRHZ904016SC82019.923.5
1000CRHZ104016WCCRHZ104016SC92021.725.6
1100CRHZ114016WCCRHZ114016SC102023.527.9
300500160片開CRHZ305016WCCRHZ305016SC22042011.012.4
400CRHZ405016WCCRHZ405016SC32013.115.0
500CRHZ505016WCCRHZ505016SC42015.217.6
600CRHZ605016WCCRHZ605016SC52017.220.2
700CRHZ705016WCCRHZ705016SC62019.322.8
800CRHZ805016WCCRHZ805016SC72021.425.3
900CRHZ905016WCCRHZ905016SC82023.427.9
1000CRHZ105016WCCRHZ105016SC92025.530.5
400600160片開CRHZ406016WCCRHZ406016SC32052015.017.3
500CRHZ506016WCCRHZ506016SC42017.420.3
600CRHZ606016WCCRHZ606016SC52019.823.3
700CRHZ706016WCCRHZ706016SC62022.126.3
800CRHZ806016WCCRHZ806016SC72024.529.4
  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログをご確認ください。

型番リスト

型番

関連

外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
基板・中板
保護機能(耐環境性)
塗装色
板厚(中板)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CRHZ104016SK

400
1000
160
鉄製
IP44
ベージュ(5Y7/1)
2.3

1個

44,007( 48,408円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金属製の屋外制御盤キャビネット。
【特長】
・機械操作・制御用などの機器取り付けに最適です
・継ぎ目のない発泡ポリウレタンを採用していますので高いシール性を確保します
・塗装は環境にやさしく、耐久性(防錆力)に優れた粉体塗装を採用しています
・ハンドルは防水平面ハンドル
【用途】
・屋外で使用可能
・電源、制御機器などの収納に最適

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

CRHZ104016SKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形の型番CRHZ104016SKのページです。
型番CRHZ104016SKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形

CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形

    CCN型 コントロールボックス(防塵パッキン付)

    CCN型 コントロールボックス(防塵パッキン付)

      ルーバー付制御盤キャビネット

      ルーバー付制御盤キャビネット

        引込計器盤用キャビネット MI

        引込計器盤用キャビネット MI

          盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

          盤用キャビネット(マイティBOX) 埋込形

            ステンレス製引込計器盤キャビネット

            ステンレス製引込計器盤キャビネット

              【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

              【穴加工対応】SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (水切、防塵・防水パッキン付)

                SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス

                SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス

                  【穴加工対応】SCL ステンレスSCL形ボックス

                  【穴加工対応】SCL ステンレスSCL形ボックス

                    【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ140mm

                    【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ140mm

                      制御盤用キャビネットRXG

                      制御盤用キャビネットRXG

                        RAV形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)板厚2.3

                        RAV形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)板厚2.3

                          【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ100mm

                          【穴加工対応】B・S 盤用キャビネット・露出形 深さ100mm

                            メーカー 内外電機 内外電機 内外電機 河村電器産業 内外電機 内外電機 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業
                            通常価格 15,741円 6,849円 36,857円 23,492円 9,642円 71,999円 84,649円 141,482円 24,062円 9,185円 14,039円 28,818円 8,210円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   9日目   3日目~   5日目~   5日目~   2日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   2日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 Web設計対応
                            開閉形状 ハンドル パチン錠 ハンドル その他開閉形状 ハンドル ハンドル ハンドル その他開閉形状 サイドハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル
                            板厚(本体)(mm) 1.6 - 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.2 1.6 1.6 2.3 1.6

                            CRH型 制御盤キャビネット 屋外水切防水形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CRH
                            CRHZ104016SC
                            CRHZ104016WC
                            CRHZ104016WK
                            CRHZ105016WC
                            CRHZ105016WK
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            基板・中板 保護機能(耐環境性) 塗装色 板厚(中板)
                            (mm)
                            -

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            -------

                            44,007円

                            ( 48,408円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4001000160鉄製IP44クリーム(2.5Y9/1)2.3

                            41,928円

                            ( 46,121円 )
                            1個 -

                            7日目

                            4001000160木製IP44クリーム(2.5Y9/1)12

                            41,928円

                            ( 46,121円 )
                            1個 -

                            8日目

                            4001000160木製IP44ベージュ(5Y7/1)12

                            47,214円

                            ( 51,935円 )
                            1個 -

                            5日目

                            5001000160木製IP44クリーム(2.5Y9/1)12

                            47,214円

                            ( 51,935円 )
                            1個 -

                            8日目

                            5001000160木製IP44ベージュ(5Y7/1)12

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました