(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

取り外しハンドル

取り外しハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,070円 ~ 2,461円
税込価格
1,177円 ~ 2,707円

取り外しハンドル。【特長】・引込盤のハンドルとして最適。・止め金付きの製品。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品仕様

製品仕様

封印付ハンドルセット PH-5220

封印付ハンドルセット
PH-5220

封印付本体のみ PH-52

封印付本体のみ
PH-52

封印無ハンドルセット PH-5320

封印無ハンドルセット
PH-5320

封印無本体のみ PH-53

封印無本体のみ
PH-53

ハンドルのみ PH-20

ハンドルのみ
PH-20

パネルカット図

パネルカット図

名称品番備考
封印付取り外しハンドルセットPH-5220止め金付
〃 本体のみPH-52
取り外しハンドルセットPH-5320
〃 本体のみPH-53
ハンドルのみPH-20 

型番リスト

型番

関連

止め金
構成
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
ハンドルのみ
10

1個

1,070( 1,177円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

封印付取り外しハンドル本体のみ
-

1個

2,461( 2,707円 )

6日目

取り外しハンドル本体のみ
-

1個

1,792( 1,971円 )

4日目

封印付取り外しハンドルセット
-

1個

2,460( 2,706円 )

6日目

取り外しハンドルセット
-

1個

2,251( 2,476円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り外しハンドル。
【特長】
・引込盤のハンドルとして最適。
・止め金付きの製品。
【用途】
・引込盤、開閉器盤のハンドルとして利用可能。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

取り外しハンドル

取り外しハンドル

    キャビネット用ハンドル 笹型

    キャビネット用ハンドル 笹型

      笹形ハンドル用キー

      笹形ハンドル用キー

        H35 防水コインハンドル

        H35 防水コインハンドル

          ハンドルキー 左・右開き用(扉)/タキゲン製/カワムラ製

          ハンドルキー 左・右開き用(扉)/タキゲン製/カワムラ製

            OH型アルミ取手

            OH型アルミ取手

              パネル用取手

              パネル用取手

                アルミ丸棒取手 BHシリーズ

                アルミ丸棒取手 BHシリーズ

                  角度付アルミ丸棒取手 KHシリーズ

                  角度付アルミ丸棒取手 KHシリーズ

                    FCW用 PH型平面ハンドル

                    FCW用 PH型平面ハンドル

                      H41A イカリ形キー付ハンドル(屋内用)

                      H41A イカリ形キー付ハンドル(屋内用)

                        H62 笹形ハンドル

                        H62 笹形ハンドル

                          H120E 防水ハンドルE

                          H120E 防水ハンドルE

                            メーカー 内外電機 内外電機 内外電機 日東工業 河村電器産業 タカチ電機工業 篠原電機 タカチ電機工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 1,070円 1,213円 6,918円 1,645円 998円 1,243円 363円 836円 931円 2,142円 4,527円 975円 4,163円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 ハンドル ハンドル その他 ハンドル その他 - 取手 取手 取手 - ハンドル ハンドル ハンドル

                            取り外しハンドルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用ハンドル・取手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました