(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NFZ180-35C
自立盤キャビネット用基台(CNA・CNY用) ジリツバンキダイ(CNA CNY)

自立盤キャビネット用基台(CNA・CNY用) NFZ180-35C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,357円
税込単価
19,093円

【特長】・CNA形・CNY形専用基台、高さ100mmタイプです。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    自立
  • 材質:
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm):
    100
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    扉なし
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 板厚(本体)(mm):
    2.3/4.5
  • 代表規格:
    なし

NFZ180-35C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NFZ180-35C

800
315
クリーム(2.5Y9/1)
10

1個

17,357( 19,093円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CNA形・CNY形専用基台、高さ100mmタイプです。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

NFZ180-35Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自立盤キャビネット用基台(CNA・CNY用)の型番NFZ180-35Cのページです。
型番NFZ180-35Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自立盤キャビネット用基台(CNA・CNY用)

自立盤キャビネット用基台(CNA・CNY用)

    自立盤キャビネット用基台(CNE・CNEV用)

    自立盤キャビネット用基台(CNE・CNEV用)

      自立盤キャビネット用フリーアクセスフロア用基台(CNE・CNEV用)

      自立盤キャビネット用フリーアクセスフロア用基台(CNE・CNEV用)

        【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

        【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

          自立盤用キャビネット Jシリーズ

          自立盤用キャビネット Jシリーズ

            【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

            【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

              鉄製 フリーサイズ 架台 FTCBシリーズ

              鉄製 フリーサイズ 架台 FTCBシリーズ

                【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

                【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ250mm

                  鉄製 フリーサイズ 架台 FSCBシリーズ

                  鉄製 フリーサイズ 架台 FSCBシリーズ

                    架台 RP77

                    架台 RP77

                      鉄製 フリーサイズ 架台 HSCBシリーズ

                      鉄製 フリーサイズ 架台 HSCBシリーズ

                        E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし

                        E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし

                          窓付屋外自立盤用キャビネット JOMシリーズ

                          窓付屋外自立盤用キャビネット JOMシリーズ

                            メーカー 内外電機 内外電機 内外電機 日東工業 河村電器産業 日東工業 ミスミ 日東工業 ミスミ 河村電器産業 ミスミ 日東工業 河村電器産業
                            通常価格 10,571円 9,499円 13,785円 41,020円 47,474円 48,306円 - 82,370円 - 57,445円 - 41,180円 118,263円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   2日目~   3日目~   2日目~   3日目   2日目~   3日目   9日目   3日目   6日目~   3日目~  
                            用途 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立
                            材質
                            外形寸法H 縦(高さ)(mm) 100 100 100 - - - - - - - - - -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 特注のみ対応 Web設計対応 特注のみ対応 非対応 特注のみ対応 非対応 非対応
                            開閉形状 扉なし 扉なし 扉なし ハンドル ハンドル ハンドル 扉なし ハンドル 扉なし 扉なし 扉なし ハンドル ハンドル

                            自立盤キャビネット用基台(CNA・CNY用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NFZ110-35K
                            NFZ112-25C
                            NFZ112-25K
                            NFZ180-35K
                            NFZ190-25C
                            NFZ190-25K
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色

                            21,846円

                            ( 24,031円 )
                            1個 -

                            7日目

                            101000315ベージュ(5Y7/1)

                            21,307円

                            ( 23,438円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101200215クリーム(2.5Y9/1)

                            21,307円

                            ( 23,438円 )
                            1個 -

                            7日目

                            101200215ベージュ(5Y7/1)

                            17,357円

                            ( 19,093円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10800315ベージュ(5Y7/1)

                            15,571円

                            ( 17,128円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10900215クリーム(2.5Y9/1)

                            15,571円

                            ( 17,128円 )
                            1個 -

                            7日目

                            10900215ベージュ(5Y7/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました