(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NMZA110-25C
自立盤キャビネット用フリーアクセスフロア用基台(CNE・CNEV用) ジリツバンキャビネット CNA CNEVヨウ

自立盤キャビネット用フリーアクセスフロア用基台(CNE・CNEV用) NMZA110-25C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
21,385円
税込単価
23,524円

【特長】・コンピューター室やOAフロア用の架台としてご利用ください。・DBP形...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    自立
  • 材質:
  • 外形寸法H 縦(高さ)(mm):
    100
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    扉なし
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 板厚(本体)(mm):
    2.3/4.5
  • 代表規格:
    なし

NMZA110-25C の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
塗装色
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NMZA110-25C

1000
250
クリーム(2.5Y9/1)
10

1個

21,385( 23,524円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンピューター室やOAフロア用の架台としてご利用ください。
・DBP形電線固定金具を取り付けることができます。
・前面に開口プレート(t1.6)が付いています。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

NMZA110-25Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自立盤キャビネット用フリーアクセスフロア用基台(CNE・CNEV用)の型番NMZA110-25Cのページです。
型番NMZA110-25Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自立盤キャビネット用フリーアクセスフロア用基台(CNE・CNEV用)

自立盤キャビネット用フリーアクセスフロア用基台(CNE・CNEV用)

    自立盤キャビネット用基台(CNE・CNEV用)

    自立盤キャビネット用基台(CNE・CNEV用)

      自立盤キャビネット用基台(CNA・CNY用)

      自立盤キャビネット用基台(CNA・CNY用)

        自立盤用キャビネット Jシリーズ

        自立盤用キャビネット Jシリーズ

          【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

          【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台なし)

            【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

            【穴加工対応】E-A 自立制御盤キャビネット フカサ350mm(基台付)

              【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

              【穴加工対応】E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし 深さ400mm

                EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

                EL-LOA 連結自立制御盤キャビネット(左側面開口形式)

                  【穴加工対応】SOE ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット

                  【穴加工対応】SOE ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット

                    BJ-A BJ形分電盤用自立キャビネット

                    BJ-A BJ形分電盤用自立キャビネット

                      OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

                      OE-A 屋外用自立制御盤キャビネット

                        EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

                        EL-ROA 連結自立制御盤キャビネット(右側面開口形式)

                          E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし

                          E-A-N-F 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし

                            メーカー 内外電機 内外電機 内外電機 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 13,785円 9,499円 10,571円 47,474円 41,020円 48,306円 105,169円 121,106円 313,240円 107,278円 92,128円 121,106円 41,180円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   3日目~   2日目~   2日目~   2日目~   7日目   2日目   2日目~   2日目~   7日目   6日目~  
                            用途 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立 自立
                            材質 ステンレス
                            外形寸法H 縦(高さ)(mm) 100 100 100 - - - - - - - - - -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 扉なし 扉なし 扉なし ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル ハンドル

                            自立盤キャビネット用フリーアクセスフロア用基台(CNE・CNEV用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NMZA110-25K
                            NMZA110-35C
                            NMZA110-35K
                            NMZA112-25C
                            NMZA112-25K
                            NMZA112-35C
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)
                            塗装色

                            21,385円

                            ( 23,524円 )
                            1個 -

                            7日目

                            101000250ベージュ(5Y7/1)

                            24,307円

                            ( 26,738円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101000350クリーム(2.5Y9/1)

                            24,307円

                            ( 26,738円 )
                            1個 -

                            7日目

                            101000350ベージュ(5Y7/1)

                            23,923円

                            ( 26,315円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101200250クリーム(2.5Y9/1)

                            23,923円

                            ( 26,315円 )
                            1個 -

                            7日目

                            101200250ベージュ(5Y7/1)

                            26,615円

                            ( 29,277円 )
                            1個 -

                            5日目

                            101200350クリーム(2.5Y9/1)

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました