(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自在バンド UUB【2個入り】

自在バンド UUB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,656円
税込単価
5,122円

コンクリート柱用取付金具を固定する自在バンド。【特長】・表面は溶融亜鉛めっき仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

自在バンド UUBの外観・外形図

自在バンド UUB:関連画像

UUB-25M

自在バンド UUB:関連画像

外形図

自在バンド UUB:関連画像

使用イメージ

自在バンド UUBの仕様・寸法

品番 適用範囲
(mm)
長さ
A(mm)

B(mm)
C(mm) D(mm) E(mm) 材厚 耐荷重(1セット)
UUB-25S φ170~φ250 840 25 108 65 M10 t1.6 200kg以下
UUB-25M φ240~φ350 1140 25 108 65 M10 t1.6 200kg以下
UUB-40S φ170~φ250 820 40 126 85 M12 t1.6 300kg以下
UUB-40M φ240~φ350 1170 40 126 85 M12 t1.6 300kg以下
UUB-40L φ325~φ480 1555 40 126 85 M12 t1.6 300kg以下

型番リスト

型番

関連

結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UUB-40M

φ240~φ350
1170
40

1パック

2個入り

4,656( 5,122円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンクリート柱用取付金具を固定する自在バンド。
【特長】
・表面は溶融亜鉛めっき仕上。
【用途】
・コンクリート柱用取付金具の固定に。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

UUB-40Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自在バンド UUBの型番UUB-40Mのページです。
型番UUB-40Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自在バンド UUB

自在バンド UUB

    フリータイ リリースタイプ

    フリータイ リリースタイプ

      リピートシリーズ アウトレバー・リピートタイ

      リピートシリーズ アウトレバー・リピートタイ

        超耐熱結束バンド(耐熱温度180℃)

        超耐熱結束バンド(耐熱温度180℃)

          セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ

          セキュリティータイ長さ238mm 表示可能タイプ

            マーキングタイ SGシリーズ(表示タイプ)

            マーキングタイ SGシリーズ(表示タイプ)

              メーカー 内外電機 エスジー工業 ヘラマンタイトン デンカエレクトロン トラスコ中山 エスジー工業
              通常価格 3,428円 2,543円 2,225円 158円 1,439円 1,657円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能

              この商品のバリエーション

              型番
              UUB
              UUB-25S
              UUB-40S
              型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              結束径
              (mm)
              全長
              (mm)

              (mm)
              -

              -

              ( - )
              1個 -

              -

              ---

              3,428円

              ( 3,771円 )

              2個入り

              1パック -

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              φ170~φ25084025

              5,571円

              ( 6,128円 )

              2個入り

              1パック -

              在庫品1日目

              当日出荷可能

              φ170~φ25082040

              結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました