(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WM-3PA
検針窓(網入りガラス)【2個入り】 ボックスアクセサリWMシリーズ

検針窓(網入りガラス) WM-3PA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,907円
税込単価
5,398円

検針用の網入ガラス窓。【特長】・6.8mm網入り。・枠:PC製。・枠材質色:黒...

詳細情報を確認する

  • 色:
    黒色(N-1)
  • 梱包数:
    2個/1set

WM-3PA の仕様・寸法情報

商品仕様

検針窓(網入りガラス)の外観

検針窓(網入りガラス):関連画像

WM-3PA

検針窓(網入りガラス):関連画像

WM-4PA

検針窓(網入りガラス)の外形図・仕様

検針窓(網入りガラス):関連画像

外形図

検針窓(網入りガラス):関連画像

取付けイメージ

検針窓(網入りガラス):関連画像

パネル加工図

品番寸法(㎜)窓寸法(㎜)加工図枠材質色
ABCD
WM-3PA130130100100(イ)黒色(N-1)
WM-4PA230130200100(ロ)黒色(N-1)

型番リスト

型番

関連

寸法(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WM-3PA

130x130
10

1パック

2個入り

4,907( 5,398円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

検針用の網入ガラス窓。
【特長】
・6.8mm網入り。
・枠:PC製。
・枠材質色:黒色(N-1)。
【用途】
・電力量計、タイマーなどの検針窓に。

 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

WM-3PAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検針窓(網入りガラス)の型番WM-3PAのページです。
型番WM-3PAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検針窓(網入りガラス)

検針窓(網入りガラス)

    BP12-E 検針窓

    BP12-E 検針窓

      アルミ窓枠 角型タイプ(AKY型)

      アルミ窓枠 角型タイプ(AKY型)

        樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 IP55

        樹脂(PP)製 計器用窓枠 PY型 IP55

          ゴム製 計器用窓枠 MG型 IP54 丸型タイプ

          ゴム製 計器用窓枠 MG型 IP54 丸型タイプ

            検針窓セット VP16

            検針窓セット VP16

              タッチパネル用窓枠

              タッチパネル用窓枠

                鋼板製 計器用窓枠 SN型 IP55

                鋼板製 計器用窓枠 SN型 IP55

                  BP12-DS ドーム窓セット

                  BP12-DS ドーム窓セット

                    BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

                    BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ

                      ゴム窓枠 GMY型 IP55

                      ゴム窓枠 GMY型 IP55

                        BP12-G 検針窓

                        BP12-G 検針窓

                          BP12-M 検針窓(丸形)

                          BP12-M 検針窓(丸形)

                            メーカー 内外電機 日東工業 篠原電機 篠原電機 篠原電機 河村電器産業 篠原電機 篠原電機 日東工業 日東工業 篠原電機 日東工業 日東工業
                            通常価格 4,907円 2,069円 30,271円 2,718円 5,316円 985円 35,007円 4,495円 7,691円 16,460円 10,568円 2,814円 1,379円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            黒色(N-1) - - - - - - - - - - - -
                            梱包数 2個/1set - - - - - - - - - - - -

                            検針窓(網入りガラス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WM-4PA
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?寸法
                            (mm)

                            6,571円

                            ( 7,228円 )

                            2個入り

                            1パック -

                            5日目

                            10230x130

                            窓枠カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました